• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Industriële communicatie
  3. Veldbus gateways en controllers
  4. IO-Link - master voor veldapplicaties in de levensmiddelenindustrie
  5. AL1433

IO-Link master met EtherCAT-interface

AL1433

IO-Link Master PFL EC 8P IP69K

IO-Link master met EtherCAT-interface

AL1433

IO-Link Master PFL EC 8P IP69K

  • Daisy-Chain-spanningsverzorging met gestandaardiseerde L-gecodeerde M12-aansluittechniek
  • Instelbare stroombegrenzing per poort voor een veilig gebruik
  • Spannings- en stroommeting per poort voor energiemonitoring
  • Aansluiting van actoren tot 2A mogelijk
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
  • Voor de aansluiting van maximaal 8 IO-Link-apparaten
  • ce
  • ukca
  • ethercat
  • iolink
  • cul
Toepassingsgebied
Applicatie hygiënische omgeving; I/O module voor veldmontage
Ringnetwerk funktionaliteit industriële voedingen; veldbus interface
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 20...28 DC; (US ; naar SELV/PELV)
Stroomopname [mA] 300...3900; (US)
Beschermklasse III
Extra voeding [V] 20...30 DC; (UA)
Actuatorvoeding UA
Stroombelasting gezamenlijk [A] 8
Stroombelasting per poort [A] 2; (instelbaar: 0...2; Fabrieksinstelling: 2)
Sensorvoeding US
Stroombelasting gezamenlijk [A] 3,6
Stroombelasting per poort [A] 2; (instelbaar: 0...2; Fabrieksinstelling: 0,45)
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen 16; (configureerbaar)
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 12; Aantal digitale uitgangen: 12
Ingangen
Aantal digitale ingangen 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Schakelniveau High [V] 11...30
Schakelniveau Low [V] 0...5
Kortsluitbestendige digitale ingangen ja
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Kortsluitvast ja
Actuatorvoeding UA
Stroombelasting per uitgang [mA] 2000
Sensorvoeding US
Stroombelasting per uitgang [mA] 2000
Interfaces
Communicatie interface Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT
Transmissiestandaard 100Base-TX
Transmissiesnelheid 100 MBit/s
Protocol EtherCAT
Fabrieksinstellingen
MAC-adres: zie typeplaatje
Opmerking over de interface
AoE (ADS over EtherCAT)
CoE (CANopen over EtherCAT)
EoE (Ethernet over EtherCAT)
FoE (File Access over EtherCAT)
IO-Link Master
Type overdracht COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
Aantal poorten Class A 4
Aantal poorten Class B 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...60
Opslagtemperatuur [°C] -25...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 90
Beschermklasse IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (in bedrijf voorzien van roestvaststalen afdichtingsstoppen: IP 69K)
Beschermingsklasse (NEMA 250) 6P
Vervuilingsgraad 2
Chemische media
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Schokbestendigheid
DIN EN 60068-2-27
Trillingsbestendigheid
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [jaren] 43
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 432,7
Materialen behuizing: PA (polyamide) grijs; bus: 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal afdichting EPDM
Toebehoren
Leveringsomvang
Beschermkapje: 1 x M12, roestvast staal, E12542
Opmerkingen
Opmerkingen
Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid 1 stuk