• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel met female connector voor het voeden van een veldmodule
  5. EVF613

Aansluitkabel met connector female

EVF613

ADOGE050VAS0010P05

Aansluitkabel met connector female

EVF613

ADOGE050VAS0010P05

  • ce
  • ukca
  • cul
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Uitvoering Powerkabel, L-gecodeerd
Applicatie Toepassing in natte applicaties en levensmiddelen- en drankenindustrie
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 63 DC
Beschermklasse III
Stroombelasting gezamenlijk [A] 16
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...100
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
cULus: …65 °C
Opslagtemperatuur [°C] -25...55
Luchtvochtigheid bij opslag [%] 10...100
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Beschermklasse IP 65; IP 67; IP 69K
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 1872,75
Materiaal gegoten onderdeel PP
Materiaal overwerpmoer 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal afdichting EPDM
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter
bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
buigcycli > 1 Mio.
torsiebelasting ± 180 °/m
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, MPPE, Halogeen vrij, grijs, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: PP, grijs; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: EPDM; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm