edgeGateway за свързване на производствената среда с IIoT платформата moneo
AE2100
IIoT edgeGateway IP20 1S
edgeGateway за свързване на производствената среда с IIoT платформата moneo
AE2100
IIoT edgeGateway IP20 1S
- Предоставяне на данни от производствената среда за по-нататъшна обработка в moneo Cloud
- Осъществявайте достъп до данни гъвкаво и без ИТ участие на различни места
- Интервалите на предаване могат да бъдат зададени индивидуално за всеки източник на данни
- Мощна функция за агрегиране за минимизиране на обема на данните
- Предварителна обработка чрез логически изчисления на стойности директно на портала (gateway)
Цената е за 1 бр. без ДДС
е необходим допълнителен QCM100 облачен абонамент, за да използвате и управлявате moneo Cloud
Характеристики на продукта
Интерфейс за комуникация | Ethernet; USB |
---|
Приложение
Приложение | идеално подходящ за работа в шкаф за управление или ИТ среда за събиране на данни от индустриални среди с цел подобряване на оперативната ефективност, производителността и безопасността.; за увеличаване на наличността на машината, осигуряване на качество на процеса или оптимизиране на потреблението на енергия в индустриални приложения |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC; (PELV) |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Консумация на енергия [W] | 14; (max. power for USB devices: 1,5 A / 5 V) |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | moneo |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet; USB |
---|---|
Брой Ethernet интерфейси | 4 |
Брой USB интерфейси | 2 |
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Скорост на предаване | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Тип конектор | RJ45 |
Протокол | TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP |
Скорост на предаване | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Тип конектор | тип А | ||
Версия | USB 2.0 | ||
Забележка за интерфейсите |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||
Температура на съхранение [°C] | -25...85 | ||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) | ||
Макс. височина над морското равнище [m] | 3000 | ||
Защита | IP 20 | ||
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,68 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса |
Материал | корпус: алуминиева отливка пасивен; неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Хардуер
Процесор | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
RAM | 4 GByte RAM |
Постоянно съхранение | 20 GByte Flash |
Подвижно съхранение | Микро SD карта; SD; SDHX; SDXC; USB интерфейс |
Памет на данни
Часовник в реално време | да; UTC, батерия буферирана |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Указания | е необходим допълнителен QCM100 облачен абонамент, за да използвате и управлявате moneo Cloud | |
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Ethernet
Конектор: 4 x RJ45 |
Електрическо свързване - USB
Конектор: 2 x тип А |
Електрическо свързване - Захранване
Конектор: 1 x Захващаща клампа |