ISOBUS вход
CR3122
ISOBUS Gateway/VT+TC
ISOBUS вход
CR3122
ISOBUS Gateway/VT+TC
- Безопасна комуникация между прикачното устройство и влекача
- Динамичен контрол на целевата стойност и документиране чрез TaskController (TC)
- Проста конфигурация чрез CODESYS с помощта на ISOBUS библиотеки
- Бързо и лесно внедряване без допълнителни лицензионни разходи
- Сертифициран от AEF (Фондация за електроника на селскостопанската индустрия)
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 12...27 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 11...48 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN |
---|---|
Брой CAN интерфейси | 2 |
Скорост на предаване | 250 (125...1000) kBaud |
---|---|
Интерфейс | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Изключващо съпротивление | да; (вътрешен ; 120 Ohm; не може да бъде деактивиран) |
Скорост на предаване | 250 kBaud |
---|---|
Интерфейс | CAN Interface ISO 11783 |
Изключващо съпротивление | не |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 184,95 |
---|---|
Тип на монтажа | панел / площ |
Размери [mm] | 72 x 104 x 29 |
Материал | корпус: PA 12 черен |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Хардуер
Процесор | ARM Cortex M4 32 bit |
---|---|
Програмна памет | 1,5 MB Flash |
RAM | RAM: 320 kB FRAM: 16 kB |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - CAN
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - ISOBUS
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |