• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Защита на устройството
  4. Предпазни капачки
  5. E12542

Предпазна капачка

E12542

Protective cap M12 V4A 4pcs.

Предпазна капачка

E12542

Protective cap M12 V4A 4pcs.

  • Защита срещу проникване на влага за разклонителни кутии и модули
  • Гарантира се класът на защита, дори ако не се използват захранващи контакти
  • За употреба в хигиенични и мокри зони в хранителната промишленост
  • Здрава конструкция от висококачествена неръждаема стомана
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн За хигиенни и мокри зони в хранително-вкусовата промишленост
Инсталация Използвайте само устройства с клас на защита III
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...100
Механични данни
Тегло [g] 27,3
Размери [mm] M12 x 1
Означение на резбата M12 x 1
Материал крайни капачки: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM
Усилие на затягане [Nm] 0,6; (Имайте предвид максималната стойност на насрещната част!)
Забележки
Единица на опаковката 4 брой