• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Адаптер за заваряване
  5. E30013

Заваръчен адаптер за процесни сензори

E30013

WELDING ADAPT G1 V4A

Заваръчен адаптер за процесни сензори

E30013

WELDING ADAPT G1 V4A

  • Заваръчен адаптер за процесни сензори
  • За употреба в промишлени и хигиенични приложения
  • Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
  • Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
  • crn
Приложение
Номинално налягане [bar] 150
Забележка за рейтинга на налягане
адаптер за връзка със сензора
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] 150
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни
Тегло [g] 300
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4
Свързване на сензора G 1 уплътняващ конус
Процес на свързване Адаптер за заваряване Ø 50 mm
Забележки
Единица на опаковката 1 брой