• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Адаптер за заваряване
  5. E30130

Заваръчен адаптер за процесни сензори

E30130

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT

Заваръчен адаптер за процесни сензори

E30130

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT

  • Заваръчен адаптер за процесни сензори
  • За употреба в промишлени и хигиенични приложения
  • Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
  • Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • acs
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Приложение
Дизайн с отвор за оттичане
Инсталация for thin wall thicknesses
Номинално налягане [bar] 50
Забележка за рейтинга на налягане
адаптер за връзка със сензора
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни
Тегло [g] 186
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4
Свързване на сензора G 1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario
Процес на свързване Адаптер за заваряване Ø 50 mm
Запечатването уплътнител
Аксесоари
Доставени артикули
O-пръстен: 1 x 24 x 2, EPDM, съвместим с FDA, E30054
Аксесоари (като опция)
O-пръстен: 1 x 24 x 2, FKM и FDA съвместими, E30123
Забележки
Единица на опаковката 1 брой