• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Адаптер за заваряване
  5. E30529

Заваръчен адаптер за процесни сензори

E30529

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A

Заваръчен адаптер за процесни сензори

E30529

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A

  • Адаптер за заваряване за дъното и стената на резервоара
  • За употреба в промишлени и хигиенични приложения
  • Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
  • Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Приложение
Дизайн с отвор за оттичане
Инсталация for thick wall thicknesses and for unfavourable welding conditions; за дъно и стена на резервоара
Номинално налягане [bar] 16
Забележка за рейтинга на налягане
адаптер за връзка със сензора
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни
Тегло [g] 289,7
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / R
Свързване на сензора G 1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario
Процес на свързване Адаптер за заваряване Ø 85 mm
Запечатването уплътнител
Аксесоари
Доставени артикули
O-пръстен: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Аксесоари (като опция)
O-пръстен: 1 x 24 x 2, FKM, E30123
Забележки
Единица на опаковката 1 брой