• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за цилиндри
  4. Всички сензори на цилиндрите
  5. MK5904

сензор за цилиндър с IO-Link

MK5904

MKT4028BFRKG/H/IO/ZH

сензор за цилиндър с IO-Link

MK5904

MKT4028BFRKG/H/IO/ZH

  • Само 1 сензор за 2 крайни положения за късоходови цилиндри
  • Помощ за настройка на крайна позиция с втори светодиод
  • Вграден мониторинг на качеството с обхват на откриване 50 mm
  • Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
  • Мониторинг на критични пневматични цилиндри чрез брояч на цикли на превключване
  • Бързо локализиране на повреда благодарение на обширни диагностични функции
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP/NPN; (настроеваеми)
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Интерфейс за комуникация IO-Link
Приложение
Принцип на работа Сензор за зала; (3D функция)
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA] < 20
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Макс. време за закъснение при включване [ms] 300
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Изходи
Изходящ сигнал превключващ сигнал; IO-Link
Електрическо изпълнение PNP/NPN; (настроеваеми)
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Макс. ток на утечка [mA] 0,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 200
Вид защита от късо съединение импулсна
Устойчив на късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на измерване [mm] 50; (в зависимост от приложението)
Min. field strength [mT] 1
Прецизност / отклонения
Хистерезис [mm] 1,25; (настроеваеми)
Повторяемост [mm] < 0,2
Линейна грешка IO-Link [%] < 5
Резолюция [mm] 0,01; (в зависимост от приложението)
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри Точки на превключване; обратна функция; Функция за диагностика
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1.3
SDCI стандарт IEC 61131-9 CDV
Профили
Function class Обозначение
0x0010 Measuring and Switching Sensor, 1 channel / SSP 4.1.1
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8013 Object detection
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1613
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...85
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 клас B
Удароустойчив
EN 60068-2-75 Ehc 1 J
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 Fc 20 Земно притегляне (10...3000 Hz) / 50 почистващи цикъла на честота; 1 октава на минута в 3 оси
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 Ea 30 Земно притегляне 11 ms от синуса; 3 удара във всяка посока на 3-те координатни оси
MTTF [Години] 1088
UL удобрение
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Class 2
Номер за одобрение на UL C020
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 30,8
Тип на монтажа фиксиращ елемент с комбиниран конектор / шестоъгълен конектор AF 1.5
Тип на цилиндъра Т-образни цилиндри
Материал корпус: PA; Монтажна скоба: неръждаема стомана
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 2 x Светодиод, жълт SSC1.1 SSC1.2
Работа 1x Светодиод, зелен
Аксесоари
Доставени артикули
кабелна скоба 1x
здрав държач 1x
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm²