• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IIoT решения
  3. moneo
  4. moneo локално
  5. QVA200

Лиценз за работа на moneo в среди за виртуализация

QVA200

moneo vAppliance License

Лиценз за работа на moneo в среди за виртуализация

QVA200

moneo vAppliance License

  • Използване на съществуващи, високо достъпни ИТ инфраструктури за работата на moneo
  • Интегрирани функции за ИТ поддръжка като актуализации, архивиране и поддръжка
  • Бързо внедряване и предоставяне на софтуера moneo
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение
Виртуален уред за управление на софтуера moneo в съществуваща ИТ инфраструктура
предварително инсталиран софтуер moneo
вкл. система за управление за поддръжка на уреди
Конфигурация
Интегриране на .OVF файла в среда за виртуализация и последваща конфигурация в AMS (система за управление на уреди)
Съвместимост
VMware vSphere 7.0 или по -нова версия
Microsoft Hyper-V 2019 или по-нова версия
Свързаност
интерфейси за сензор и IT мрежа
Експлотационна поддръжка
вкл. поддръжка и поддръжка до края на следващата година
Софтуер / програмиране
Език Английски
Носител на данни Изтегли
Вид на лиценза единичен лиценз
Клас лиценз пълна версия
Системни изисквания
Мин. CPU цикъл 1,8 GHz
Мин. брой сърцевини на процесора 4
Мин. RAM 8 GB
Мин. графична резолюция 1920 x 1080
Мрежова карта 2 x Ethernet 1 Gbit
Мрежов протокол Ethernet TCP/IP
Операционна система VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (или по -нова версия)
Уеб браузър Google Chrome; Mozilla Firefox; (поддържани версии: вижте текущите бележки за изданието)
Забележки
Забележки
лицензите, необходими за работата на продуктите moneo, трябва да бъдат поръчвани отделно