• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Следене на състоянието
  3. Сензори за поток на вода
  4. Ултразвукови сензори за следене на обема на потока
  5. SU9020

Ултразвуков сензор за поток

SU9020

SUR54XXBFRKG/US

Ултразвуков сензор за поток

SU9020

SUR54XXBFRKG/US

  • Accurate flow measurement of ultrapure water and water
  • A robust, component-free measuring pipe made of stainless steel offers high media resistance and permanent ingress resistance
  • The highly accurate inline measurement process eliminates any influence of varying wall thicknesses and pipe materials
  • Светодиодът за работно състояние сигнализира състоянието на сензора и позволява изводи за качеството на процеса
  • Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • acs
  • ce
  • reg31
  • cul
  • ktw
Характеристики на продукта
Обхват на измерване
1...275 l/min 60...16500 l/h 0,051...13,981 m/s 0,06...16,5 m³/h
Процес на свързване G 1 1/4 DN32 външна резба
Приложение
Система контакти със златно покритие
Среда ултра чиста вода; вода; среда на водна основа
Забележка за медиите
среда на водна основа: за среди с >10 % добавки, повторяемостта е единствената налична стойност
Температура на средата [°C] -20...100
Мин. налягане на разрушаване
150 bar 15 MPa
Номинално налягане
100 bar 10 MPa
Устойчивост на вакуум [mbar] -1000
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...32 DC; (съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток [mA] < 75
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 5
Принцип на измерване ултразвуков
Входове
Входове нулиране на брояча
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; импулсен сигнал; аналогов сигнал; IO-Link; честотен сигнал; диагностичен сигнал; превключващ сигнал на тотализатора
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 0...10000
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] 500
Импулсен изход Модул за измерване на потока
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
1...275 l/min 60...16500 l/h 0,051...13,981 m/s 0,06...16,5 m³/h
Обхват на дисплея
-330...330 l/min -19800...19800 l/h -16,777...16,777 m/s -19,8...19,8 m³/h
Резолюция
0,1 l/min 1 l/h 0,001 m/s 0,001 m³/h
Гранична точка SP
2,5...275 l/min 151...16500 l/h 0,128...13,981 m/s 0,151...16,5 m³/h
Точка на нулиране rP
1,1...273,6 l/min 65...16414 l/h 0,055...13,908 m/s 0,065...16,414 m³/h
Аналогова начална точка ASP
-275...220 l/min -16500...13200 l/h -13,981...11,185 m/s -16,5...13,2 m³/h
Аналогова крайна точка AEP
-220...275 l/min -13200...16500 l/h -11,185...13,981 m/s -13,2...16,5 m³/h
Прекъсване на LFC с нисък дебит
1...13,8 l/min 60...825 l/h 0,051...0,699 m/s 0,06...0,825 m³/h
Крайна точка на честотата, FEP
55,2...275 l/min 3310...16500 l/h 2,805...13,981 m/s 3,31...16,5 m³/h
Честота в крайната точка FRP [Hz] 1...10000
Обемно наблюдение на количеството на потока
Дължина на импулса [s] 0,002...2
Стойност на импулса 0,02...99990000 I
Следене на температурата
Обхват на измерване [°C] -20...100
Обхват на дисплея [°C] -44...124
Резолюция [°C] 0,1
Гранична точка SP [°C] -19,6...100
Точка на нулиране rP [°C] -20...99,6
Аналогова начална точка [°C] -20...76
Аналогова крайна точка [°C] 4...100
Начална точка на честотата, FSP [°C] -20...76
Крайна точка на честотата, FEP [°C] 4...100
Честота в крайната точка FRP [Hz] 1...10000
Прецизност / отклонения
Мониторинг на потока
Точност (в обхвата на измерване) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Повторяемост ± 0,2 % MEW
Следене на температурата
Прецизност [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K] 0,2
Време за реакция
Мониторинг на потока
Време за реакция [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Процес на затихване dAP стойност [s] 0...5
Следене на температурата
Динамична характеристика T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Софтуер / програмиране
Диагностични функции откриване на посоката на потока; качество на сигнала
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1.3
SDCI стандарт IEC 61131-9: 2013-07
Профили Identification and Diagnosis (0x4000)
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Данни за процеса, аналогови 3
Данни за процеса, двоични 2
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 9,6
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
сумиращо 32
Мониторинг на потока 32
Следене на температурата 32
статус 4
Изход 1 1
Изход 2 1
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1460
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...60
Температура на съхранение [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
DIN 61326-1:2021
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [Години] 160
UL удобрение
Номер за одобрение на UL I034
Директивата за оборудване под налягане може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване
Механични данни
Тегло [g] 639,4
Тип на монтажа дължина на входната тръба 5xDN; дължина на изходната тръба 1xDN
Материал корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Дисплей: PFA; уплътнение Дисплей: FKM; конектор: POKAN
Материали (мокри части) Участък от тръбопровода: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Процесна връзка с уплатнения: Centellen Уплътнение
Процес на свързване G 1 1/4 DN32 външна резба
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части 1,25 µm
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
цветен дисплей 1,44", 128 x 128 пиксели
Превключваща функция 2 x Светодиод, жълт
диагноза 1 x Светодиод, трицветен
Аксесоари
Доставени артикули
Уплътнение 2, Centellen
листовка на опаковката
Забележки
Забележки
MW = измерена стойност
MEW = Крайна стойност на диапазона на измерване
импулсен и сумиращ сигнал са налични само за един от двата изхода
указанията за точност се спазват в цялата област на приложение
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие
диаграми и графики
понижаване на околната температура
1 Околна температура
2 Температура на средата
Druckverlustkurve