• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Решения за проследяване и проследяване
  5. ZZ0816

RFID система за регистрация на входящи и изходящи стоки

ZZ0816

Gate Solution Master package - sensor

RFID система за регистрация на входящи и изходящи стоки

ZZ0816

Gate Solution Master package - sensor

  • Повишаване на ефективността и оптимизиране на маршрута
  • Лесна интеграция и пускане в експлоатация
  • Увеличаване на прозрачността на потока от стоки
  • Системни решения, състоящи се от софтуер и хардуер
  • Идентификация на стоки и продукти във веригата за доставки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн Master-Package mit Laser-Reflexlichtschranke
Одобрение за радио ЕС / ЧЕРВЕН
Отбелязванo одобрение на връзката
радио одобрение за RFID оценително устройство DTE830
Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...30 DC
Механични данни
Тегло [g] 23000
Аксесоари
Доставени артикули
edgeController für UHF-Gate-Solution: 1, ZZ1124
Свързващ кабел: 1, E70450
RFID с антена UHF: 1, DTE830
RFID UHF антена: 4, ANT860
Свързващ кабел: 4, E80332
Ethernet switch: 1, AL3050
IO-Link Мастър: 1, AL1122
Ретро-рефлекторен ЛАЗЕРЕН сензор: 2, OGP700
Рефлектор за светлоотразяващи лазерни сензори: 2, E20722
5-сегментна сигнална лампа: 1, DV2510
Свързващ кабел: 3, EVC108
Захранване: 1, DN4012
Свързващ кабел с конектор: 4, EVC003
Свързващ кабел с конектор: 1, E12166
Свързващ кабел с конектор: 1, E12492
Свързващ кабел: 3, E21137
Кабел за адаптер: 1, E80412
Аксесоари (като опция)
разширен пакет с 3D сензор, ZZ0815
разширен пакет със светлоотразителен лазерен сензор, ZZ0817
Забележки
Забележки
Статията е предварително програмирана специално за Приложния пакет.
откриване на посоката на натоварване чрез светлоотразителни сензори
Единица на опаковката 1 брой