• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Processamento de imagens / identificação
  3. RFID
  4. Dispositivos compactos RFID com interface de barramento de campo
  5. DTE805

Dispositivo compacto RFID

DTE805

DTRUHFE HLRWITUS04

Dispositivo compacto RFID

DTE805

DTRUHFE HLRWITUS04

  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Homologação de radiotransmissão para EU/RED; Índia
Nota sobre a aprovação de rádio
A lista de países que aplicam a Diretiva Europeia 2014/53/UE sobre equipamentos de rádio pode ser encontrada em "Downloads".
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 19,2...28,8 DC
Consumo de corrente [mA] 500
Consumo de potência [W] 8,6
Classe de proteção III
Freqüência de operação [MHz] 865...868 (ETSI)
Padrão RFID EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Potência de emissão ERP [mW] 120; (máximo: 200 mW)
Saídas
Carga de corrente máx. por saída [mA] 100; (max.)
Interfaces
Interface de comunicação Ethernet
Ethernet - Internet of Things
Padrão de transmissão 10Base-T; 100Base-TX
Taxa de transmissão 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocolo MQTT JSON
Configurações de fábrica
endereço IP: 192.168.0.79
máscara da subrede: 255.255.255.0
endereço IP do gateway: 192.168.0.100
Tipo utilizado transmissão de dados; Configuração de parâmetros
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...55
Aviso sobre a temperatura do ambiente
com placa de montagem e dissipador de calor: -20...60 °C
Temperatura de armazenamento [°C] -25...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
Resistência a choques
IEC 60028-2-27 40 g (6 ms) / choque contínuo
50 g (11 ms) / choque único
Resistência à vibrações
EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
Dados mecânicos
Peso [g] 734,2
Dimensões [mm] 113 x 118,6 x 50
Materiais invólucro: alumínio; PBT / PC; aço inoxidável
Displays / elementos de operação
Display
Fontes de alimentação 1 x LED, verde
Display do LED 4 x LED, amarelo quantidade de alvos em campo
status 2 x LED, verde / vermelho interface de barramento de campo
status 2 x LED, verde/amarelo Ethernet
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - Ethernet
ETH1 / ETH2 Conexão: 2 x M12; codificação: D
conexão elétrica - Fontes de alimentação
PWR Conexão: 1 x M12; codificação: A