• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

Dataflow Modeler——计算值

凭借Data Flow Modeler功能,moneo可针对“计算值”进行逻辑运算和计算。它们可以重新计算或进一步计算往往无法充分利用的传感器数据,并生成重要的过程信息。

以带模拟量输出信号0...10 V或4...20 mA的传感器为例。这些电压或电流值将通过计算值转化为实际过程值(例如温度、压力、液位等)。

通过使用图形编程界面(Data Flow Modeler),具有管理员权限的软件用户可以轻松创建具有相关数学功能、逻辑或计数器的“数据流”。

moneo软件主界面有一个单独的“计算值”磁贴。

编辑计算值

该步骤需要管理员权限。

  1. 拓扑路径
  2. 先前创建的计算值的列表
  3. 插入或创建计算值

设置计算值的过程参数

  1. 计算值的名称
  2. 计算值的状态
  3. 计算值的类型
  4. 动作

符号

计算值可以通过拖拽操作插入拓扑路径。若数值已经插入到拓扑路径,则该符号不会显示。
编辑计算值➜Data Flow Modeler打开。
永久删除计算值。
该动作可用于搜索拓扑路径内的相应计算值。仅当数值已经插入拓扑结构时才会出现路径。
导出计算值:出现浏览器的下载窗口,可在本地将计算值另存为zip文件。
显示有关计算值的更多信息。

创建和配置计算值

  1. 拓扑路径
  2. 自动创建“未命名计算值”功能块
  3. 带有现有功能、逻辑或计算值的功能库有助于快速创建新数值
  4. 保存或取消Data Flow Modeler

抢先体验

即刻免费开启工业革命之旅

无论是使用moneo configure SA进行参数设置,还是使用moneo RTM进行状态监测,现在您都可以免费试用完整功能30天!

moneo OS:IIoT平台

所有moneo应用的核心和管理工具。通过智能集成设备可实现系统的数字化影像。可用于计算数据流模型并带有自动警报功能。