ifm Academy
Multikodelæsere og Vision
Produkt Specialist Ole fortæller om både Vision og Multikodelæsere.
I anledning af den kommende "pensionering" af stregkoden afholder ifm et kodelæsningsseminar. Dette seminar har til formål at fremvise mulighederne og begrænsningerne ved ifm's O2I5-serie, som repræsenterer den seneste generation af kodelæsere. Sessionen vil dække forskellige aspekter, herunder brugen af GS1-datamatrix og QR-koder. Deltagerne vil få indsigt i de potentielle anvendelser og fordele ved disse teknologier. Slut dig til os for at udforske fremtiden for kodelæsning og låse op for nye muligheder med ifms avancerede løsninger.
Program
- Opsætning med smartphone app
- Interface og IP-adresse
- Opsætning med ifm Vision Assistant, herunder:
- Billedindstillinger inkl. multiframe
- Flere koder i samme tjek, f.eks. QR og EAN
- Ankerkonturer / ankerkoder til relative kodepositioner for mere effektiv søgning
- Optisk karaktergenkendelse (OCR) og meget mere
Integrationen af vision-teknologi udvider sig hurtigt på tværs af forskellige industrier. Dette seminar fokuserer på at udforske potentialet og begrænsningerne ved O2D5-serien, især i dens anvendelse som sensorer, der kan fungere som "øjne" for robotter. Ved at bruge disse sensorer kan robotter opnå visuelle perceptionsevner, hvilket gør dem i stand til at interagere med deres omgivelser mere effektivt.
Program
- Baggrund for en god løsning
- Belysning og optik
- Eksempler på applikationer fra den virkelige verden
- Hvornår bruges kontur og blob
- Opsætning med ifm Vision Assistant, herunder
- Billedindstillinger
- Kontur med/uden ankerfunktion
- Blob
- Blokprogrammering af output logik
- Opsætning af output til PLC eller robot
- Simpelt eksempel på brug af Python SDK
Bemærk venligst, at der er begrænsede antal pladser, så der fordeles efter "først-til-mølle"-princippet.