• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

ifm Academy
IO-Link

Oplæring
Ledige datoer
Sted

Skifter mellem vores kontor i Højbjerg og Brøndby. Se nærmere i tilmeldingsformularen

Deltagergebyr

Gratis

Deltagere

Begrænset

Industri

Alle der bruger, eller påtænker sig at bruge, IO-Link i deres opsætning

 

Philip er vores Produkt Specialist på IO-link, og det er ham der vil fortælle alt det vigtige omkring IO-Link, så du nemt kan komme igang.

Under seminaret vil vi demonstrere ifm's tilgang til at opnå ægte decentraliseret IO ved at bruge vores IO-Link-produkter. Vores mål er, at du forlader seminaret med en omfattende forståelse af selve teknologien, samt et klart overblik over ifms produkttilbud på dette domæne.

Ved afslutningen af sessionen vil du have fået værdifuld indsigt i IO-Link og være velinformeret om det potentiale, det rummer, sammen med de specifikke løsninger ifm tilbyder på dette felt.


Program

  • Grundlæggende introduktion til IO-Link teknologien
  • Introduktion til ifm’s IO-Link masters og moduler
  • IO-Link som decentral IO. Herunder smart fordeling af 24V forsyning
  • EIO330 og appen Moneo Blue
  • Opstarts softwarepakker
  • Spørgsmål og afrunding på dagen

Vi har begrænsede pladser, så der fordeles efter "først-til-mølle"-princippet.

 

Har du nogle spørgsmål?

Har du spørgsmål til tilmelding, kontakt da venligst:

Louise Klitsgaard (louise.klitsgaard@ifm.com)

Du finder tilmeldingsformularen nederst på siden.

Ledige datoer
Sted

Skifter mellem vores kontor i Højbjerg og Brøndby. Se nærmere i tilmeldingsformularen

Deltagergebyr

Gratis

Deltagere

Begrænset

Industri

Alle der bruger, eller påtænker sig at bruge, IO-Link i deres opsætning

Mød Philip

Jeg hedder Philip og er uddannet Automationsteknolog. Jeg har arbejdet hos IFM i 6 år. De første 4 år arbejdede jeg med teknisk support på stort set hele vores produktprogram. Jeg har derfor en bred viden om langt de fleste af vores produkter. De sidste par år har jeg fået lov til at fokusere på et lidt mere snævert område.

Til daglig har jeg ansvaret for at sprede budskabet om IO-Link og AS-i. To spændende teknologier med hver deres styrker. Herunder:

  • IO-Link
  • AS-i
  • Industri 4.0
  • Decentral IO

Jeg bor i Egedal sammen med min kæreste og mine to drenge. Når chancen byder sig elsker jeg at smutte en tur i skoven, enten med de gode sko, eller på cyklen

Ja Nej

Ja Nej

 (option)

Fortrolighedspolitik

Her finder du vores databeskyttelsesbestemmelser.