• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Systemer for mobile maskiner
  3. Diagnose og service units
  4. Mobile IoT - fjern support og service
  5. CR3171

Ethernet LTE/GNSS radio modem

CR3171

mIOT/Gateway 4G/Ethernet

Ethernet LTE/GNSS radio modem

CR3171

mIOT/Gateway 4G/Ethernet

  • mobil IoT gateway med 4G / LTE mobilnetværks forbindelse
  • Global transmission af maskin- og positionsdata til skyen
  • Safe TLS end-to-end kommuniktion
  • Buffer af data selv med ustabile radioforbindelser
  • Live tilslutning for diagnose / debugging og software updateringer

Datakontrakter for “Remote Maintenance" og “Data Collection" kan findes her.

  • ce
  • e1r
Applikation
Bemærkning omkring radio godkendelse
Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under “Downloads”.
Elektriske Data
Driftspænding [V] 6...36 DC
Nominel spænding DC [V] 12 / 24
Nominel spændingstolerence [%] 50
Strømforbrug [mA] < 290; (24 V; sleep mode: <= 1 mA)
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal analoge indgange: 4; Antal digitale udgange: 1
Indgange
Antal analoge indgange 4
Analog indgang (spænding) [V] 0...15
Opløsning analog input 12 Bit
Udgange
Antal digitale udgange 1
Spændingsområde DC [V] 6...36
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 500
Måle/indstillingsområde
Opløsning 16 Bit
Accelerations måling
Opløsning 16 Bit
Antal måleakser 3
Måleområde acceleration [g] ± 16
Inklinations måling
Opløsning 16 Bit
Antal måleakser 3
Måleområde giringsudsving (yaw rate) [°/s] ± 250
Interface
Kommunikationsinterface Bluetooth; GNSS; Mobile netværker; WLAN
Bluetooth
Transmission standard EDR 2.1; EDR 5.0
Frekvens område 2,402 ... 2,48 GHz
Sendestyrke [mW] 9,46; (Bluetooth 2.1 + EDR; 9,95 mW: Bluetooth 5.0; Antenne integreret)
GNSS
Frekvens område GPS; GLONASS; Beidou; Galileo; QZSS
Mobile netværker
Transmission standard GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4
Frekvens område 2G / GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G / UMTS / HSPA: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B19, B20, B25, B26, B28, B38, B39, B40, B41
Bemærk omkring interface
eSIM
WLAN
Transmission standard IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvens område 2,412 ... 2,472 GHz; 5,150 ... 5,350 GHz; 5,470 ... 5,725 GHz; 5,725 ... 5,785 GHz
Sendestyrke [mW] 72,11; (2,412 ... 2,472 GHz; 91,62 mW: 5,150 ... 5,350 GHz; 58,08 mW: 5,470 ... 5,725 GHz; 24,43 mW: 5,725 ... 5,785 GHz; Antenne integreret)
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...75
Kapslingsklasse IP 6K7; (med monterede stik eller beskyttelseshætte)
Godkendelser / Tests
EMC
EN 301489-1
EN 301489-17
EN 301489-19
EN 301489-52
EN IEC 61000-6-2
EN ISO 13766-1
EN 62311
Radiogodkendelse EN 301511, EN 300440, EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-13, EN 300328, EN 303413
Standard EN 62368-1; EN 301893; EN IEC 63000
Mekaniske data
Vægt [g] 254
Materiale Kapsling: PA sort
Display / Betjeningsenhed
Display
status 2 x LED, multi-colour
Hardware
Processor Dual Core ARM Cortex A7 (650 MHz)
Arbejds hukommelse DDR3 RAM: 512 MB FRAM: 32 KB
Masse lagring 2,5 GByte Flash
Data memory
Real-tids klokke ja; UTC, batteribufferet
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Strømforsyning, CAN Stik: Micro Timer II
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Ethernet Stik: M12; kodning: D
Elektrisk tilslutning - GNSS
Stik: FAKRA C; Støbt hus: bordeaux violet
Elektrisk tilslutning - Mobile netværker
Stik: FAKRA D; Støbt hus: blå