• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Apparatbeskyttelse
  4. Beskyttelseshætte
  5. E70452

Beskyttelses-prop

E70452

Edge-Gateway/USB case

Beskyttelses-prop

E70452

Edge-Gateway/USB case

Applikation
Udførelse for USB forbindelses kabel EC2099
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Mekaniske data
Vægt [g] 42,6
Dimensioner [mm] 94 x 13,5 x 13,5
Gevind betegnelse M22 x 1
Ydre diameter [mm] 37
Materiale POM; FKM
Tilspændingsmoment [Nm] 0,8
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.