• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. E70453

USB-Forbindelseskabel

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

USB-Forbindelseskabel

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Applikation
Special funktion afskærmet ledning
Applikation USB hunstik til indbygning i konsol eller kontrolpanel
Omgivende forhold
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Vægt [g] 88,2
Tilbehør
Leverings omfang
Beskyttelseshætte: IP 67, for USB stik
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x USB
Elektrisk tilslutning - Kabel
Kabel: 1,5 m, PVC, sort, Ø 5 mm, afskærmet; twisted; 5 x 0,25 mm² / AWG 24
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x USB