• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelses kabler med åben kabelende
  4. Forbindelses kabler med hunstik til spændingsforsyning for felt moduler
  5. EVF612

Forbindelseskabel med hunstik

EVF612

ADOGE050VAS0005P05

Forbindelseskabel med hunstik

EVF612

ADOGE050VAS0005P05

  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Udførelse effekt kabel, L-kodet
Applikation Brug i våde omgivelse og levnedsmiddelindustrien
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] 63 DC
Kapslingsklasse III
Max strømbelastning total [A] 16
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...100
Bemærk omgivelsestemperatur
cULus: …65 °C
Lagringstemperatur [°C] -25...55
Opbevaring fugtighed [%] 10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse IP 65; IP 67; IP 69K
Mekaniske data
Vægt [g] 958
Indstøbt-emne materiale PP
Materiale - omløber rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tætningsmateriale EPDM
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
Bøjningsantal > 1 Mio.
Vridningsgodkendt ± 180 °/m
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, lige; kodning: L; Støbt hus: PP, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: EPDM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm