• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Tryksensorer / Vacuum sensorer
  4. Fuld-metal udførsel med display for procesindustrien
  5. PI1817

Flush tryksensor med display

PI1817

PI-1,6-REA01-MFRKG/US/ /P

Flush tryksensor med display

PI1817

PI-1,6-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Robust konstruktion i rustfrit stål der opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
  • Hygiejnisk, flush design
  • Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
  • Høj temperaturbestandighed og høj beskyttelsesgrad
  • Programmerbare analoge og switchudgange
  • Integreret temperatur måling via IO-Link
  • Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1
Måleområde
-100...1600 mbar -1,46...23,2 psi -40...642,5 inH2O -10...160 kPa
Procestilslutning gevind tilslutning G 1 udvendig gevind konisk tætning Advarsel: Denne enhed må kun monteres i en proces forbindelse med G1 tætningskonus.; G1A tætningskonus er kun egnet til adaptere med metallisk anslag.
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Applikation plan monterbar til levnedsmiddel industrien
Medie tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; væsker og gasser
Medietemperatur [°C] -25...150
Min. sprængningstryk
40000 mbar 580 psi 4000 kPa
Trykbestandig
15000 mbar 215 psi 1500 kPa
Vacuum modstand [mbar] -1000
Tryktype relativt tryk; vakuum
Ingen døde områder ja
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] 15
Elektriske Data
Min. isolationsmodstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Integreret "Watchdog" ja
2-leder
Driftspænding [V] 20...30 DC
Strømforbrug [mA] 3,5...21,5
Power-on forsinkelse [s] < 1
3-leder
Driftspænding [V] 18...30 DC
Strømforbrug [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Power-on forsinkelse [s] < 0,5
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1
Udgange
Total antal udgange 2
Udgangssignal switch signal; analog signal; IO-Link
Elektrisk design PNP/NPN
Antal digitale udgange 2
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (parametrerbar)
Antal analoge udgange 1
Analog strømudgang [mA] 4...20, inverterbar; (skalerbar)
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
2-leder
Max. belastning [Ω] 300
3-leder
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 125
Max. belastning [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Måle/indstillingsområde
Måleområde
-100...1600 mbar -1,46...23,2 psi -40...642,5 inH2O -10...160 kPa
Set punkt SP
-98...1600 mbar -1,42...23,21 psi -39,2...642,3 inH2O -9,8...160 kPa
Reset punkt rP
-100...1598 mbar -1,45...23,17 psi -40,1...641,4 inH2O -10...159,8 kPa
Analog startpunkt
-100...1272 mbar -1,45...18,45 psi -40,1...510,6 inH2O -10...127,2 kPa
Analog slutpunkt
228...1600 mbar 3,31...23,21 psi 91,6...642,3 inH2O 22,8...160 kPa
Min. difference mellem SP og rP
3 mbar 0,04 psi 1 inH2O 0,3 kPa
I step af
1 mbar 0,01 psi 0,1 inH2O 0,1 kPa
Fabriksindstilling
SP1 =400 mbar rP1 = 368 mbar
SP2 = 1200 mbar rP2 = 1168 mbar
ASP = 0,00 mbar AEP = 1600 mbar
dAP = 2,00 s dAA =2,00 s
Temperaturovervågning
Måleområde
-25...150 °C -13...302 °F
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1)
Karakteristikafvigelse [% af udsving] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incl. nul punkt og målespænd fejl, non-linearitet, hysterese; Turn down 1:1)
Linearitetsafvigelse [% af udsving] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hysterese afvigelse [% af udsving] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Langtidsstabilitet [% af udsving] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år)
Total afvigelse over temperatur området
Temperaturområde total afvigelse
-25...15 °C Karakteristikafvigelse ± 0,05 % af måleområdet / 10 K
15...80 °C Karakteristikafvigelse
80...150 °C Karakteristikafvigelse ± 0,1 % af måleområdet / 10 K
Henvisning for yderligere detaljer bemærk sektions diagrammer samt grafer
Temperaturovervågning
Nøjagtighed [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Gentagelsesnøjagtighed [K] ± 0,2
Opløsning [K] 0,2
Reaktionstid
Dæmpning af proces værdi dAP [s] 0...99,99
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s] 0...99,99
2-leder
Trin responstid analog udgang [ms] 30
3-leder
Min. reaktionstid på koblingsudgang (dAP) [ms] 3
Trin responstid analog udgang [ms] 7
Temperaturovervågning
Dynamisk respons T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 vand ; > 0,9 m/s)
Interface
Kommunikationsinterface IO-Link
Transmissionstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profil Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-Mode ja
Nødvendig masterport klasse A
Min. Process-cyklustid [ms] 5,6
IO-Link opløsning tryk [mbar] 0,05
IO-Link opløsning temperatur [K] 0,2
IO-Link proces data (cykliske)
Funktion bit længde
tryk 32
temperatur 32
enheds status 4
binær koblings information 2
IO-Link funktioner (acykliske) applikations specifik tag; intern temperatur; Driftstime tæller; switch cyklus tæller; Tryk peak tæller
Understøttede DeviceIDs
Driftsart DeviceID
default 1149
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklasse IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests
EMC
DIN EN 61326-1
Chokbestandig
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [År] 214
Bemærk om godkendelse
fabriks certifikat tilgængelig som download på www.factory-certificate.ifm
UL godkendelse
UL godkendelsesnummer J049
Fil nummer UL E174189
Mekaniske data
Vægt [g] 385,5
Materiale rustfri stål (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Materiale, i kontakt med mediet Keramik (99,9 % Al2 O3); rustfri stål (1.4435 / 316L); overflade karakteristika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. trykcyklusser 100 millioner
Tilspændingsmoment [Nm] 20
Procestilslutning gevind tilslutning G 1 udvendig gevind konisk tætning Advarsel: Denne enhed må kun monteres i en proces forbindelse med G1 tætningskonus.; G1A tætningskonus er kun egnet til adaptere med metallisk anslag.
Display / Betjeningsenhed
Display
Udlæsnings enhed LED, grøn
udgangs status LED, gul
Display alfanumerisk display, 4-cifre
måleværdier alfanumerisk display, 4-cifre
Udlæsnings enhed mbar; psi; kPa; inH2O
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt
diagrammer og grafer
omgivelses temperaturens indflydelse på nøjagtigheden
X temperatur
Y total afvigelse