• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Tryksensorer / Vacuum sensorer
  4. Plan monterede til industrielle applikationer
  5. PL1503

Flush tryk transmitter

PL1503

PL-025-REA12-A-DKG/US/ /

Flush tryk transmitter

PL1503

PL-025-REA12-A-DKG/US/ /

  • Pålidelig registrering af systemtryk i industrielle og mobile anvendelser
  • Høj chock- og vibrationsbestandighed
  • Fremragende repeterbarhed og lav linearitetsfejl
  • Kompakt og robust hus i rustfrit stål til brug hvor pladsen er begrænset
  • Integreret temperatur måling via IO-Link
  • Præcist analog udgang og brugervenlig kommunikation via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1
Måleområde
-1...25 bar -14,5...362,6 psi -0,1...2,5 MPa
Procestilslutning gevind tilslutning G 1/2 udvendig gevind
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Måleelement keramisk-kapacitiv trykmålecelle
Temperaturovervågning ja
Applikation Plan monterede til industrielle applikationer; til industriel anvendelse
Medie tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; Flydende medier; andre medier på forespørgsel
Medietemperatur [°C] -25...110; (planmonteret nul-lækage ved hjælp af metal-til-metal tætning. For tilladte temperaturer på andre tætningsversioner, se tætningsmaterialer under "tilbehør")
Min. sprængningstryk
280 bar 3600 psi 28 MPa
Trykbestandig
130 bar 1885 psi 13 MPa
Vacuum modstand [mbar] -1000
Tryktype relativt tryk; vakuum
Ingen døde områder ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] 9,6...30 DC
Min. isolationsmodstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Integreret "Watchdog" ja
2-leder
Strømforbrug [mA] 3,5...21,5
Power-on forsinkelse [s] < 1
3-leder
Strømforbrug [mA] < 30
Power-on forsinkelse [s] < 0,5
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1
Udgange
Total antal udgange 2
Udgangssignal analog signal; IO-Link (konfigurerbar)
Antal digitale udgange 1; (IO-Link)
Antal analoge udgange 1
Analog strømudgang [mA] 4...20; (skalerbar; 1:5)
Max. belastning [Ω] (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V)
Kortslutningssikret ja
Overbelastningssikret ja
Måle/indstillingsområde
Måleområde
-1...25 bar -14,5...362,6 psi -0,1...2,5 MPa
Analog startpunkt
-1...20 bar -14,5...290,1 psi -0,1...2 MPa
Analog slutpunkt
4...25 bar 58...362,6 psi 0,4...2,5 MPa
I step af
0,005 bar 0,5 psi 0,0005 MPa
Fabriksindstilling
ASP = 0,0 bar AEP = 25,0 bar
ASP = 0,0 MPa AEP = 2,5 MPA
ASP = 0,0 psi AEP = 362,6 psi
Temperaturovervågning
Måleområde
-25...110 °C -13...230 °F
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1)
Karakteristikafvigelse [% af udsving] < ± 0,5; (linearitet inkl. Hysterese og gentagelsesnøjagtighed, grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1)
Linearitetsafvigelse [% af udsving] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hysterese afvigelse [% af udsving] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Langtidsstabilitet [% af udsving] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år)
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Temperaturovervågning
Nøjagtighed [K] ± 2.5 K + (0.045 x (omgivelses temperatur - medie temperatur))
Reaktionstid
Dæmpning af proces værdi dAP [s] 0...99,99
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s] 0...99,99
2-leder
Trin responstid analog udgang [ms] 12
3-leder
Trin responstid analog udgang [ms] 3
Temperaturovervågning
Dynamisk respons T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 vand; > 0,9 m/s)
Interface
Kommunikationsinterface IO-Link
Transmissionstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profil Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-Mode nej
Nødvendig masterport klasse A; (når pin 2 ikke er forbundet: B)
Min. Process-cyklustid [ms] 3,5
IO-Link opløsning tryk [bar] 0,005
IO-Link opløsning temperatur [K] 0,2
IO-Link proces data (cykliske)
Funktion bit længde
tryk 16
temperatur 16
enheds status 4
IO-Link funktioner (acykliske) applikations specifik tag; intern temperatur
Understøttede DeviceIDs
Driftsart DeviceID
default 1438
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklasse IP 67; IP 68; IP 69
Godkendelser / Tests
EMC
DIN EN 61326-1
Chokbestandig
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [År] 427
UL godkendelse
Enclosure type Type 1
UL godkendelsesnummer J051
Fil nummer UL E174189
Mekaniske data
Vægt [g] 85,3
Materiale rustfri stål (1.4435 / 316L); rustfri stål (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM
Materiale, i kontakt med mediet rustfri stål (1.4435 / 316L); Al2O3 (Keramik); overflade karakteristika : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM til forsegling med pakning DIN EN ISO 1179-2, se driftsmanual)
Min. trykcyklusser 100 millioner
Tilspændingsmoment [Nm] 25
Procestilslutning gevind tilslutning G 1/2 udvendig gevind
Display / Betjeningsenhed
Display
Driftstilstand 2 LED, grøn
Tilbehør
Leverings omfang
Pakning: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Tilbehør (valgfri)
Pakning: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Pakning: G1/2, EPDM DIN EN ISO1179-2 (-25...110°C), E30451
Pakning: G1/2, FFKM DIN EN ISO1179-2 (-5...110°C), E30513
O-ring: 16,4 x 1, FKM (-15...110°C), E30510
O-ring: 16,4 x 1, EPDM (-25...110°C), E30511
O-ring: 16,4 x 1, FFKM (-5...110°C), E30512
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt