- Produkter
- Sensorer
- Tryksensorer / Vacuum sensorer
- Plan monterede til industrielle applikationer
- PL1515
Flush tryk transmitter
PL1515
PL-006-REA12-A-DKG/US/ /
Flush tryk transmitter
PL1515
PL-006-REA12-A-DKG/US/ /
- Pålidelig registrering af systemtryk i industrielle og mobile anvendelser
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
- Fremragende repeterbarhed og lav linearitetsfejl
- Kompakt og robust hus i rustfrit stål til brug hvor pladsen er begrænset
- Integreret temperatur måling via IO-Link
- Præcist analog udgang og brugervenlig kommunikation via IO-Link
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 udvendig gevind |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Måleelement | keramisk-kapacitiv trykmålecelle | |||
Temperaturovervågning | ja | |||
Applikation | Plan monterede til industrielle applikationer; til industriel anvendelse | |||
Medie | tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; Flydende medier; andre medier på forespørgsel | |||
Medietemperatur [°C] | -25...110; (planmonteret nul-lækage ved hjælp af metal-til-metal tætning. For tilladte temperaturer på andre tætningsversioner, se tætningsmaterialer under "tilbehør") | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Vacuum modstand [mbar] | -1000 | |||
Tryktype | relativt tryk; vakuum | |||
Ingen døde områder | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Integreret "Watchdog" | ja |
Strømforbrug [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Power-on forsinkelse [s] | < 1 |
Strømforbrug [mA] | < 30 |
---|---|
Power-on forsinkelse [s] | < 0,5 |
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Udgange
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal; IO-Link (konfigurerbar) |
Antal digitale udgange | 1; (IO-Link) |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar; 1:5) |
Max. belastning [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Måle/indstillingsområde
Måleområde |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analog startpunkt |
|
|||||||||
Analog slutpunkt |
|
|||||||||
I step af |
|
|||||||||
Fabriksindstilling |
|
Måleområde |
|
---|
Nøjagtighed / afvigelser
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,5; (linearitet inkl. Hysterese og gentagelsesnøjagtighed, grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Nøjagtighed [K] | ± 2.5 K + (0.045 x (omgivelses temperatur - medie temperatur)) |
---|
Reaktionstid
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Dæmpning af den analoge udgang dAA [s] | 0...99,99 |
Trin responstid analog udgang [ms] | 12 |
---|
Trin responstid analog udgang [ms] | 3 |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 vand; > 0,9 m/s) |
---|
Interface
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissionstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
SIO-Mode | nej | ||||||||
Nødvendig masterport klasse | A; (når pin 2 ikke er forbundet: B) | ||||||||
Min. Process-cyklustid [ms] | 3,5 | ||||||||
IO-Link opløsning tryk [bar] | 0,002 | ||||||||
IO-Link opløsning temperatur [K] | 0,2 | ||||||||
IO-Link proces data (cykliske) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acykliske) | applikations specifik tag; intern temperatur | ||||||||
Understøttede DeviceIDs |
|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67; IP 68; IP 69 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||
Vibrationsbestandig |
|
||||||
MTTF [År] | 427 | ||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 85,4 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4435 / 316L); rustfri stål (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4435 / 316L); Al2O3 (Keramik); overflade karakteristika : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM til forsegling med pakning DIN EN ISO 1179-2, se driftsmanual) |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Tilspændingsmoment [Nm] | 25 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/2 udvendig gevind |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|