• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. IIoT løsninger
  3. moneo
  4. moneo on-premises
  5. QMP010

stand-alone licens for online og offline parameter indstilling af IO-Link enheder

QMP010

moneo configure SA License

stand-alone licens for online og offline parameter indstilling af IO-Link enheder

QMP010

moneo configure SA License

  • Licens for et software værktøj som kan bruges uafhængigt af moneo IIoT platformen
  • Parameter indstilling af alle IO-Link enheder via USB og Ethernet master
  • adgang til sensorer på feltniveau uden deltagelse af PLC
  • Online og offline aktivering af licensen er muligt
  • parameter indstilling af IO-Link enheder fra alle producenter
  • hurtig enhedsopsætning gennem integreret styring af parameterdata sæt
  • Integreret cockpit for visning af op til to procesværdier
Parameter indstilling er nu gratis !​
Artiklen er udgået - arkiv informationer
fra nu er the stand-alone (SA) versionen gratis tilgængelig ligesom moneo configure free
Applikation
Applikation for stand-alone drift på enkelt-bruger PC
Applikation
opsætning og diagnose af IO-Link enheder
Kompabilitet
kompatibel med IO-Link efter nuværende specifikationer fra IO-Link sammenslutningen
Device management
Enkel erhvervelse af enheder via netværks søgning eller IP adresse
producent uafhængig styring af IODD filer
Data management
integreret styring af parameter data set
automatisk IODD download når enheder fra andre producenter forbindes
IODD online søge funktion i forbindelse med IODD data basen
integreret IODD forvaltning på tværs af fabrikater
Parameterindstilling
online og offline parameter indstilling af ifm IO-Link enheder
Indstilling af parametre på IO-Link enheder på tværs af fabrikater (fra IO-Link v1.1)
visning af master parametre
parameter indstilling via USB og Ethernet master
netværk og punkt-til-punkt programmering
Bruger interface
dynamisk bruger interface som browser applikation
integreret cockpit til visning af flere proces værdier
parallel visning af proces værdier og parametre
Software / Programmering
Sprog tysk; engelsk; Fransk; Italiensk; Spansk; Portugisisk; Kinesisk; Japansk; Koreansk; Russisk
Databærer download
Licenstype enkelt licens
Licens klasse Komplet version
Systemkrav
Min. CPU cyklus 2,3 GHz
Min. antal CPU kerner 4
Min. RAM 8 GB
Min. plads på hard disk 1 GB
Min grafisk opløsning 1920 x 1080 (Full HD)
Påkrævet interface USB; LAN Adapter - RJ45
Netværkskort Ethernet 1 Gbit
Netværks protokol Ethernet TCP/IP
Operativ system Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (kun versioner indenfor Microsofts support periode)
Web browser Google Chrome; Mozilla Firefox; (Understøttede versioner: se gældende release notes)
Yderligere påkrævet software
moneo software download
Mekaniske data
Vægt [g] 0,001