edgeGateway tuotantoympäristön liittämiseen moneo IIoT-alustaan
AE2100
IIoT edgeGateway IP20 1S
edgeGateway tuotantoympäristön liittämiseen moneo IIoT-alustaan
AE2100
IIoT edgeGateway IP20 1S
- Datan välitys tuotantoympäristöstä moneo-pilvessä tapahtuvaa jatkokäsittelyä varten
- Pääse käsiksi dataan eri sijaintipaikoissa joustavasti ja ilman IT-henkilöstön apua
- Lähetysvälit voidaan asettaa itsenäisesti kullekin datalähteelle
- Tehokas aggregointitoiminto datamassojen minimoimiseksi
- Esikäsittely arvojen loogisten laskutoimitusten avulla suoraan gateway-yksikössä
moneo Cloud -pilven käyttöä ja operointia varten tarvitaan lisäpilvitilaus QCM100
Tuotteen ominaisuudet
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet; USB |
---|
Sovellutus
Sovellutus | sopii ideaalisesti käytettäväksi ohjauskeskuksissa tai IT-ympäristöissä keräämään dataa teollisuusympäristöistä toiminnallisen tehokkuuden, tuottavuuden ja turvallisuuden parantamista varten; koneiden käytettävyyden lisäämiseen, prosessin laadun parantamiseen tai energiankulutuksen optimointiin teollisuussovelluksissa |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC; (PELV) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Tehonkulutus [W] | 14; (maks. teho USB-laitteille: 1,5 A / 5 V) |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | moneo |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet; USB |
---|---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 4 |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Liitintyyppi | RJ45 |
Protokolla | TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP |
Tiedonsiirtonopeus | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Liitintyyppi | tyyppi A | ||
Versio | USB 2.0 | ||
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 | ||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) | ||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 3000 | ||
Suojausluokka | IP 20 | ||
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 0,68 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskoasennus |
Materiaalit | kotelo: alumiinipainevalu passivoitu; ruostumaton teräs |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Laitteisto
Prosessori | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
Työmuisti | 4 GByte RAM |
Massamuisti | 20 GByte Flash |
Irrotettava muisti | Micro SD -muistikortti; SD; SDHX; SDXC; USB-liitäntä |
Datamuisti
Reaaliaikakello | kyllä; UTC, paristovarmistettu |
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Huomautuksia | moneo Cloud -pilven käyttöä ja operointia varten tarvitaan lisäpilvitilaus QCM100 | |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - Ethernet
Pistokeliitäntä: 4 x RJ45 |
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö
Pistokeliitäntä: 1 x Jousiliitin |
Sähköinen liitäntä - USB
Pistokeliitäntä: 2 x tyyppi A |