RFID-luku-/kirjoituspää HF
ANT516
DTRHF KQRWIDUS03-
RFID-luku-/kirjoituspää HF
ANT516
DTRHF KQRWIDUS03-
- Työkappalealustoihin ja tuotteisiin kiinnitettyjen ID-tunnisteiden luotettava identifiointi
- RFID HF luku-/kirjoituspää litteällä kotelolla sovellutuksiin, joissa asennustilaa on rajoitetusti
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Voidaan käyttää yhdessä RFID-antenniadapterien kanssa toimintaetäisyyden kasvattamiseksi
- RFID LF/HF vahvistinyksiköiden liittäminen luotettavan M12-liitinteknologian avulla
Sovellutus
Sovellutus | kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa | |
---|---|---|
Radiohyväksyntä | EU/RED; Japani; Australia; Kiina; Taiwan ; Intia; Singapore; Ukraina ; USA; Kanada; Malesia ; Brasilia; Meksiko; Vietnam | |
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 60 |
Suojausluokka | III |
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
RFID-standardi | ISO 15693 |
Tunnistusalue
Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm] | 170 | |||
---|---|---|---|---|
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm] | 160 | |||
Etäisyys ID-tag:iin [mm] |
|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | DATA / DTE10x |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
MTTF [vuotta] | 457,9 | ||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 90 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiaalit | PBT; TPE-U; ruostumaton teräs |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|