RFID LF/HF -vahvistinyksikkö
DTE104
DTELF/HFABRWENUS00
RFID LF/HF -vahvistinyksikkö
DTE104
DTELF/HFABRWENUS00
- RFID-vahvistinyksikkö Ethernet TCP/IP -liitännällä
- Neljä kanavaa RFID-antennien kytkemiseen tai binääri-I/O
- Antennien liittäminen ifm:n standardikaapeleiden avulla
- Optimoitu Ethernet TCP/IP -web-palvelin laitteiden käyttöönottoa, diagnostiikkaa ja monitorointia varten
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
Sovellutus
Sovellutus | enintään 4 ANT41x/ANT51x -tyypin luku/kirjoituspäälle |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 3000 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet | |||
---|---|---|---|---|
Tehdasasetukset |
|
Protokolla | TCP/IP |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 108,28 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 389 |
---|---|
Mitat [mm] | 115 x 46,2 x 85 |
Materiaalit | Ylempi osa: PA Grivory GV5H oranssi; Ylempi osa: TPE; pohjaosa: GD-AlSi12 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - Ethernet
Port 1/2 | Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: D |
---|
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö
AUX | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä
IO 1...4 | Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A |
---|