IO-Link -välivahvistin (repeater)
E30444
IO-LINK REPEATER
IO-Link -välivahvistin (repeater)
E30444
IO-LINK REPEATER
- IO-Link toimintaetäisyyden kasvatus jopa 240 m:iin
- Enintään 3 repeaterin sarjaankytkentä mahdollinen
- Helppo "plug & play" -käyttöönotto
- Käyttö elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovellutuksissa
- Helppo liittää jokaiseen IO-Link-rakenteeseen
- Läpinäkyvä kaikille sertifioiduille IO-Link -mastereille
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 | ||||||
Virrankulutus [mA] | < 20 | ||||||
Suojausluokka | III | ||||||
Napaisuussuojaus | kyllä; (master-puolella ) | ||||||
Ylijännitesuojaus | kyllä; (sisäänrakennettu) | ||||||
Syöksyvirtasuojaus jännitteellä |
|
||||||
Syöksyvirtasuojaus virralla |
|
||||||
Käynnistysviive [s] | < 2; (per repeater-yksikkö ) | ||||||
Kuormitettavuus per portti [A] | 0,84; (Port Class A; Port Class B: 2) | ||||||
Asyklisen datan viiveaika | enintään 2 jaksoa ; (per repeater-yksikkö ) | ||||||
Prosessidatan viiveaika | enintään 1 jakso ; (per repeater-yksikkö ) |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.0; 1.1 |
Unterstützte Masterportklasse | A / B |
Tiedonsiirtotyyppi | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
SDCI-standardi | IEC 61131-9 |
SIO-moodi | ei |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...65 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K; (7 päivää / 3 m vesi / 0,3 bar: IP 68) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 409 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 212 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; PA vahvistettu kuitu; FKM; Maadoituspanta: ruostumaton teräs (1.4301 / 304) |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |