• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Tarvikkeet
  3. Adapterit, prosessiliitäntä
  4. Mounting adapters
  5. E33202

Tri-Clamp-prosessiadapteri

E33202

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"

Tri-Clamp-prosessiadapteri

E33202

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"

  • Prosessiantureiden asennus astioihin ja putkiin
  • Helppo, nopea ja varma asennus
  • Sopii hyvin hygienisten tilojen sovellutuksiin
  • Ruostumaton teräsadapteri elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin
  • Korkea painekestoisuus
  • ehedg_t
  • fda
  • ec19352004
  • crn
Sovellutus
Painealue [bar] 16
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 227,5
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4
Anturiliitäntä G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario
Prosessiliitäntä Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Tiivistys Tiiviste
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan H4
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
O-rengas: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA:n mukainen, E30054
Tarvikkeet (lisävaruste)
O-rengas: 1 x 24 x 2, FKM, FDA:n mukainen, E30123
tiivisterengas: 1, PEEK, FDA:n mukainen, E30124
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl