• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Tarvikkeet
  3. Adapterit, prosessiliitäntä
  4. Mounting adapters
  5. E33622

Varivent-prosessiadapteri

E33622

ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)

Varivent-prosessiadapteri

E33622

ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)

  • Prosessiantureiden asennus putkiin
  • Helppo, nopea ja varma asennus
  • Sopii hyvin hygienisten tilojen sovellutuksiin
  • Ruostumaton teräsadapteri elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin
  • Korkea painekestoisuus
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Sovellutus
Painealue [bar] 25
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 649
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4
Anturiliitäntä G 1 tiivistekartio
Prosessiliitäntä Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan H4
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl