- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
- Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
- E70451
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Sovellutus
Sovellutus | jännitesyöttö edgeGateway:lle |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -30...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 236 |
---|---|
Materiaalit | PBT-GF20 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm² |
---|