RFID-tunniste
E80384
ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit
RFID-tunniste
E80384
ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit
- RFID-tunniste 13,56 MHz - SO15693
- Työkappalealustojen ja tuotteiden luotettava koodaus
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
Sovellutus
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C] | -40...85 |
---|---|
Huippulämpötila (passiivinen) [°C] | 90 |
Sähköiset tiedot
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 1024 |
Muistityyppi | EEPROM |
Sirutyyppi | ICODE SLIX |
Blokkien lukumäärä | 28 |
Kappaleen koko [Byte] | 4 |
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte] | 8 |
RFID-standardi | ISO 15693 |
Maks. lukujaksojen määrä | rajoittamaton |
Maks. kirjoitusjaksojen määrä | 100000 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...90 |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
Radio-hyväksyntä | ISO 15693 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 11,55 |
---|---|
Asennustapa | asennus ei-metallipinnoille ; (ruuvikiinnitys ; liimaus pintaan) |
Mitat [mm] | Ø 50 / L = 3 |
Materiaalit | PPA musta |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Muut tiedot
Lukuetäisyys asennettuna ei-metallipinnalle (mm)
ANT410 / DTI410 | 15 |
ANT411 / DTI411 | 25 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 50 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 35 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 65 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 90 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 50 |
ANT600 / DTI600 | 190 |