- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Ohjelmointi- ja tiedonsiirtokaapelit
- Ohjelmointi- ja tiedonsiirtokaapelit
- EC2099
USB-liitäntäkaapeli
EC2099
R360/Cable/PDM_NG-USB
USB-liitäntäkaapeli
EC2099
R360/Cable/PDM_NG-USB
- Näyttöjen ja dialogimodulien luotettava kytkentä
- USB-liitäntä ohjauspulpetti- ja kojelauta-asennukseen
- Käyttö liikkuvissa työkoneissa ja ajoneuvoissa
- Tiivis suojahattu USB-liittimelle
- Sopii keskusasennukseen ja teollisuussovellutuksiin
Sovellutus
Erityispiirre | Suojattu kaapeli |
---|---|
Malli | prosessi- ja dialogimoduleille PDM360 NG |
Sovellutus | USB-naarasliitin ohjauspaneli- ja kojelauta-asennukseen |
Käyttöolosuhteet
Suojausluokka | IP 67 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 93,55 |
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: B |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 1,5 m, PVC, musta, Ø 5 mm, suojattu; kierretty; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
---|
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x USB |