• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Analyyttiset anturit
  4. Johtokykyanturit
  5. LDL220

induktiivinen johtokykyanturi

LDL220

IND CONDUCTIVITY HYG G1/2 SC

induktiivinen johtokykyanturi

LDL220

IND CONDUCTIVITY HYG G1/2 SC

  • Vähentää aikaohjattuihin puhdistusprosesseihin liittyviä epätarkkuuksia
  • Parantaa prosessien tehokkuutta joustavien mittauspisteiden avulla
  • Kompakti, laadukas anturirakenne ehkäisee vikoja ja suunnittelemattomia tuotantokatkoksia
  • Yksinkertaistaa asennus- ja käyttöönottoprosesseja
  • Mittausarvojen häviötön signaalinsiirto
Digitaalinen kohtaa analogisen: mitattujen IO-Link -arvojen luotettava muunnos kahdeksi analogiasignaaliksi EIO104 IO-Link muuntimella.
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/2 ulkokierre tiivistekartio
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Aine Johtavat nesteet
Ainetta koskeva huomautus
vesi
maito
CIP-nesteet
Ei-soveltuvat aineet Katso käyttöohje, kappale "Toiminta ja ominaisuudet".
Aineen lämpötila [°C] -25...100; (< 1 h: 150)
Painealue [bar] 16
Tyhjiökestoisuus [mbar] -1000
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...30 DC
Virrankulutus [mA] < 100
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 2
Mittausperiaate induktiivinen
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 1
Lähtösignaali analogiasignaali; IO-Link
Lähtötoiminto analogialähtö; skaalattava; valittavissa johtavuus / lämpötila
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20
Maks. kuormitus [Ω] 500
Mittaus- / asettelualue
johtavuusmittaus
Mittausalue [µS/cm] 100...1000000
Resoluutio [µS/cm]
0...10.000 1
10.000...100.000 10
100.000...1.000.000 100
Lämpötilamittaus
Mittausalue [°C] -25...150
Tarkkuus / poikkeamat
johtavuusmittaus
Tarkkuus (mittausalueella) 2 % MW ± 25 µS/cm
Liukuma [%/K] 0,05 %/K MW
Toistotarkkuus 1 % MW ± 25 µS/cm
Pitkäaikainen stabilisuus 1 % MW ± 25 µS/cm
Lämpötilamittaus
Tarkkuus [K] 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K
Toistotarkkuus [K] 0,2
Resoluutio [K] 0,1
Vasteajat
johtavuusmittaus
Vasteaika [s] < 2; (T09; Vaimennus = 0)
Lämpötilamittaus
Vasteaika [s] < 40; (T09)
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
SDCI-standardi IEC 61131-9
Profiili Measuring Sensor, Identification and Diagnosis
SIO-moodi ei
Vaadittava masterportin tyyppi A
Prosessidata, analoginen 1
Min. prosessijakso [ms] 5,6
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
default 922
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...60
Varastointilämpötila [°C] -40...85
Suojausluokka IP 68; IP 69K; (7 päivää / 3 m vesi / 0,3 bar: IP 68)
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 131
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 606,2
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit PEEK
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/2 ulkokierre tiivistekartio
Huomautuksia
Huomautuksia
Huom!: Laitteen saa asentaa ainoastaan tiivistekartiolla varustettuun G1/2 prosessiyhteeseen.
MW = mitattu arvo
Huomautuksia Digitaalinen kohtaa analogisen: mitattujen IO-Link -arvojen luotettava muunnos kahdeksi analogiasignaaliksi EIO104 IO-Link muuntimella.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12 (EN 61067-2-101); koodaus: A; Koskettimet: kullattu