• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Optoelektroniset anturit
  4. Kaikki optoelektroniset anturit
  5. OGD250

Optinen etäisyysanturi

OGD250

OGDLFCKG/IO-LINK/US

Optinen etäisyysanturi

OGD250

OGDLFCKG/IO-LINK/US

  • Pienikokoinen kompaktimalli standardinmukaisella M18-kierteellä ja valon kulkuajan mitttaukseen perustuvalla PMD-teknologialla
  • mittaus lämhimpään mm:iin ja etäisyyksien valvonta käynnissä olevassa prosessissa
  • Väristä riippumaton tuntoetäisyys
  • Samanaikaiset lähtösignaalit etäisyysarvosta ja heijastuskyvystä prosessin luotettavuuden parantamiseksi
  • Kätevä käyttö painikkeilla tai parametrien asetus IO-Link -liitännän kautta
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji punainen valo
Lasersuojausluokka 1
Kotelo suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA] 45; (24 V)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Valolaji punainen valo
Aallonpituus [nm] 650
Tulot
Tulot Laser On/Off
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP/NPN; (parametroitavissa)
Lähtötoiminto 2 x sulkeutuva / avautuva ; (parametroitavissa)
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 100
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Käyttömoodi: FINE
Kytkentätaajuus DC [Hz] 20
Käyttömoodi: STD
Kytkentätaajuus DC [Hz] 40
Käyttömoodi: FAST
Kytkentätaajuus DC [Hz] 60
Tunnistusalue
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] 5
Valonsäteen mitat / suurimmalla tuntoetäisyydellä
Taustavaimennus [m] < 20
Mittaus- / asettelualue
Asettelualue, kohteen heijastuskyky [%] 6...900; (heijastuskyky; 6 % musta paperi; 100 % valkoinen paperi)
Käyttömoodi: FINE
Mittausalue [m] 0,05...2
Mittaustaajuus [Hz] 60
Käyttömoodi: STD
Mittausalue [m] 0,05...2
Mittaustaajuus [Hz] 120
Käyttömoodi: FAST
Mittausalue [m] 0,05...1
Mittaustaajuus [Hz] 180
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet etäisyys / heijastavuus; hystereesi / ikkuna; Sensitivität; virta-/jännitelähtö; sekvenssimodulaatio samankaltaisten antureiden keskinäisten häiriöiden välttämiseksi
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1.3
SDCI-standardi IEC 61131-9
Profiili Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIO-moodi kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi A
Min. prosessijakso [ms] 5
IO-Link -prosessidata (syklinen)
Toiminta bittimäärä
prosessiarvo 2 x 16
laitteen tila 4
binäärinen kytkentätieto 2
IO-Link -toiminnot (asykliset) sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri; kytkentäjaksolaskuri
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
default 1581
Huom!
Lisätietoja kts. IODD pdf-tiedosto osiossa "Lataukset"
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...55
Huomautus / ympäristölämpötila
Alle -10 °C ympäristölämpötiloissa tarvitaan lämmitysjakso ennen käyttöä.
Laser on pois päältä.
Varastointilämpötila [°C] -30...80
Suojausluokka IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
Lasersuojausluokka 1
Laitesuojausta koskeva huomautus
Huom!: Laservalo
laserluokka: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Vastaa 21 CFR 1040 vaatimuksia lukuunottamatta Laser Notice nr. 50 (kesäkuu 2007) mukaisia poikkeavuuksia.
MTTF [vuotta] 319
UL-hyväksyntä
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Jännitesyöttö Class 2
Tiedostonumero UL E174191
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 52,06
Kotelo suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä
Mitat [mm] 61,7 x 22,5 x 45,2
Kierremerkintä M18 x 1
Materiaalit kotelo: PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; suojalasi: PMMA
Linssin suuntaus linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 2 x LED, keltainen
1 x alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
Käyttöelementit
3 painike
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A
kaaviot ja käyrät
a: anturi
b: kohde
c: tausta
x: etäisyys anturi / kohde [mm]
y: min. etäisyys kohde / tausta [mm]
etäisyysmittauksen / toimintatilan hystereesikäyrä: HIENO
1: mikä tahansa tausta (remissio 6...90 %)
2: valkoinen tausta (remissio 90 %)
etäisyysmittauksen / toimintatilan hystereesikäyrä: TUNNIT
1: mikä tahansa tausta (remissio 6...90 %)
2: valkoinen tausta (remissio 90 %)
etäisyysmittauksen / toimintatilan hystereesikäyrä: NOPEA
1: mikä tahansa tausta (remissio 6...90 %)
2: valkoinen tausta (remissio 90 %)
1: kirkas
2: pimeä
A: Kytkentäpiste
B: päästöpiste
x: kohteen kirkkaus ( kohteen heijastuskyky )
y: pienin turvallisesti tunnistettava heijastuskykyero
hystereesikäyrä / kohteen heijastuskyky
Muut tiedot
Parametri Asettelualue Tehdasasetus
SEL1 Dist / Refl Dist
OU1 Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF Hno
SP1 [mm] 50...2000 1000
SP1 [%] 6...900 10
nSP1 [mm] 50...2000 900
FSP1 [cm] 50...2000 1100
SF1 [mm] 10...500 50
bSP1 [%] 6...900 40
dSP1 [%] 6...900 30
SF1 [%] 1...100 10
dS1 [s] 0…0,1…5 0
dr1 [s] 0…0,1…5 0
SEL2 Dist / Refl Dist
OU2 Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF Hno
SP2 [mm] 50…2000 2000
SP2 [%] 6…900 6
nSP2 [mm] 50…2000 1800
FSP2 [mm] 50…2000 2000
SF2 [mm] 10…500 50
bSP2 [%] 6…900 20
dSP2 [%] 6…900 10
SF2 [%] 1…100 10
dS2 [s] 0…0,01...5 0
dr2 [s] 0…0,01...5 0
dSO [s] 0…0,01...5 0,1
diS On / OFF On
colr rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou G1ou
P-n PNP,NPN PNP
OPEr (operating mode) FINE,STD, FAST FINE
SEQ auto; S1...S5 auto
Arvot pätevät seuraavissa olosuhteissa
Kohteen ulkoinen valaistus < 10 klx
vakio-olosuhteet 23 °C / 960 hPa
minimi käynnistysviive minuuteissa 15