laitteisto moneo-ohjelmiston käyttämiseksi tuotantoympäristössä
QHA300
moneo appliance QHA300
laitteisto moneo-ohjelmiston käyttämiseksi tuotantoympäristössä
QHA300
moneo appliance QHA300
- Kaikkien moneo-sovellusten turvallinen IT-käyttö, helppo hallinta
- Ideaalinen laitteisto moneon avulla toteutettaviin analyysi- ja datatiedesovelluksiin
- Sisäänrakennetut toiminnot IT-ylläpitoa (esim. päivitykset, varmuuskopiointi ja tuki) varten
moneo-tuotteiden käyttöä varten tarvittavat lisenssit on tilattava erikseen
Sovellutus
Sovellus |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sisältökuvaus |
|
||||||
Yhteensopivuus |
|
||||||
Liitettävyys |
|
||||||
Kunnossapito ja tuki |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Tehonkulutus [W] | 21; (maksimi: 47) |
Lähdöt
Videolähtöjen lukumäärä | 2; (DisplayPort) |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Sisältyvät lisenssit | appliance management system (AMS) |
---|---|
Lisenssiä koskeva huomautus | laitteistosidottu; moneo-tuotteiden käyttöä varten tarvittavat lisenssit on tilattava erikseen |
Käyttöjärjestelmä | Debian Linux 11 |
Kieli | saksa; englanti; ranska; italia; espanja; portugali; kiina; japani; korea |
---|
Kieli | englanti |
---|
Järjestelmävaatimukset
Web-selain | Google Chrome; Mozilla Firefox; (tuettavat versiot: kts. tämänhetkiset julkaisutiedot) |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 3; (GBit) |
RS232-liitäntöjen lukumäärä | 4; (RS232/RS422/RS485) |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A) |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...60 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95; (40 °C ei-kondensoituva) |
Suojausluokka | IP 40 |
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 2185,1 |
---|---|
Mitat [mm] | 45 x 140 x 200 |
Laitteisto
Prosessori | Intel Core i5-1145G7E quad-core |
---|---|
TPM-mikropiiri | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (256 Mbit) |
Työmuisti | 16 GB |
Massamuisti | 1 TB SSD |
Huomautuksia
Huomautuksia | moneo-tuotteiden käyttöä varten tarvittavat lisenssit on tilattava erikseen |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |