kiinteistökohtainen SmartLimitWatcher -lisenssi usean prosessiarvon AI-pohjaiselle kunnonvalvonnalle
QM9103
moneo DataScience Starter LIC
kiinteistökohtainen SmartLimitWatcher -lisenssi usean prosessiarvon AI-pohjaiselle kunnonvalvonnalle
QM9103
moneo DataScience Starter LIC
- Yksinkertainen 5-vaiheinen konfigurointivelho ilman asiantuntija-apua tapahtuvaa käyttöä varten
- Pysyvä, luotettava poikkeavuuksien tunnistus vähentää vääriä hälytyksiä ja parantaa koneen käytettävyyttä
- Automaattisesti asetetut dynaamiset kynnysarvot varmistavat prosessin laadun
- Energiankulutuksen optimointi varhaisten ilmoitusten avulla alentaa kustannuksia
- Läpinäkyvät tulokset ja konfigurointivaihtoehdot mahdollistavat räätälöidyt ratkaisut
Sovellutus
Sovellus |
|
|||
---|---|---|---|---|
Konfiguraatio |
|
|||
Yhteensopivuus |
|
|||
Datanhallinta |
|
|||
Valvonta |
|
|||
Käyttöliittymä |
|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kieli | saksa; englanti; ranska; italia; espanja; portugali; kiina; japani; korea; puola |
---|---|
Tietoväline | lataus |
Lisenssityyppi | yksittäinen lisenssi |
Lisenssiluokka | kiinteistökohtainen täysversio |
Järjestelmävaatimukset
Min. CPU-jakso | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Keskusyksikön ytimien minimimäärä | 4 | |
Min. RAM | 8 | |
Grafiikan min. resoluutio | 1920 x 1080 | |
Tarvittava laiteliitäntä | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Verkkosovitin | Ethernet 1 Gbit | |
Verkkoprotokolla | Ethernet TCP/IP | |
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |
Web-selain | Google Chrome; Mozilla Firefox; (tuettavat versiot: kts. tämänhetkiset julkaisutiedot) | |
Tarvittava lisäohjelmisto |
|