• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Virtausnopeuden mittaus ilman esteitä: SU Puresonic -ultraäänianturi

  • Ultrapuhtaan veden ja käyttöveden tarkka virtausmittaus
  • Kestävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ja komponenteista vapaa mittausputki takaa hyvän kemiallisen kestävyyden ja jatkuvan tiiviyden
  • Status-LED signaloi anturin tilan Namur NE107 mukaan
  • Johtopäätösten tekeminen prosessin laadusta on mahdollista signaalin voimakkuuden perusteella

Tarkkaa mittausdataa myös ultrapuhtaalla vedellä

SU Puresonic tunnistaa veden virtausnopeuden tarkasti jopa 1000 l/min virtauksilla. Ultraääniteknologian ansiosta tämä pätee myös alhaisen johtokyvyn omaavalla ultrapuhtaalla vedellä, jota tuotetaan käänteisosmoosilaitoksissa. Yhdessä LDL-perheen johtokykyantureiden kanssa voidaan toteuttaa luotettava laadunvalvonta suodatusprosessissa.
SU Puresonic -antureiden mittausputki on tehty ruostumattomasta teräksestä eikä siinä ole mittauselementtejä, tiivisteitä tai liikkuvia osia. Tämä tarkoittaa sitä, että mekaanisissa järjestelmissä kuten siipipyörissä ja turbiineissa esiintyvien vaurioiden, vuotojen tai tukkeutumien aiheuttamat viat tai rakenteesta johtuvat painehäviöt voidaan ehkäistä.

Signaalin voimakkuus laatu- ja kunnossapitoindikaattorina

Jatkuvasti valvottuna signaalinvoimakkuus mahdollistaa johtopäätösten tekemisen aineen laadusta tai kunnossapitotarpeesta. Laskeva arvo voi indikoida aineessa olevien partikkeleiden määrän lisääntymistä tai karstan muodostumista putken sisäpinnalle. Signaalinvoimakkuus lähetetään asyklisesti IO-Link -liitännän kautta ja se mahdollistaa siten kunnossapitotöiden aikatauluttamisen tai prosessisekvenssin säätämisen varhaisessa vaiheessa. Tämä takaa lopputuotteen korkean laadun. Tämä toiminto voidaan toteuttaa myös perinteisissä järjestelmissä, joissa ei ole IO-Link -liitäntää. Jos signaalinvoimakkuus putoaa ennalta määrätyn rajan alapuolelle, laitteen tila muuttuu ja anturi signaloi tämän diagnostiikkalähdön ja tilanosoitus-LED:in kautta.

Tarvikkeet