- Produits
- E70453
Prolongateur USB
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
Prolongateur USB
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique | câble blindé |
---|---|
Application | Connecteur USB pour montage dans un tableau de commande ou tableau de bord |
Conditions d'utilisation
Indice de protection | IP 67 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 88,2 |
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x USB |
Raccordement électrique - Câble
Câble: 1,5 m, PVC, noir, Ø 5 mm, blindé; torsadé; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x USB |