• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. IIoT λύσεις
  3. moneo
  4. moneo επί τόπου
  5. QMC136

άδεια για διακομιστή OPC UA σε moneo για παροχή δεδομένων διεργασίας

QMC136

moneo edgeConnect OPC UA S LIC

άδεια για διακομιστή OPC UA σε moneo για παροχή δεδομένων διεργασίας

QMC136

moneo edgeConnect OPC UA S LIC

  • Δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε moneo από το επίπεδο της μηχανής παρέχονται στον διακομιστή OPC UA
  • διαισθητική και ασφαλής διαμόρφωση του διακομιστή στο moneo
  • Τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των υπολογισμένων τιμών) είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση και επεξεργασία
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή
δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε moneo παρέχονται στον διακομιστή OPC UA
δεδομένα από το επίπεδο της μηχανής καθώς και υπολογισμένες τιμές
Συμβατότητα
πρόσβαση σε δεδομένα (DA) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ιδρύματος OPC
Διαχείριση δεδομένων
μεμονωμένη ρύθμιση διαστημάτων μετάδοσης και προώθησης, μεταξύ ενός δευτερολέπτου και μιας ώρας
διαισθητικές επιλογές ρύθμισης, για την επιλογή των σχετικών δεδομένων
Λογισμικό / προγραμματισμός
Γλώσσα Γερμανικά; Αγγλικά; Γαλλικά; Ιταλικά; Ισπανικά; Πορτογαλικά; Κινέζικα; Γιαπωνέζικα; Κορεατικά
Φορέας δεδομένων μεταφόρτωση
Είδος αδείας άδεια ενός χρήστη
Κατηγορία άδειας πλήρης έκδοση
Προϋποθέσεις συστήματος
Επιπρόσθετο απαιτούμενο λογισμικό
moneo software download
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 0,001