• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 狀態監測
  3. 信號與顯示
  4. 應用於照明和信號指示的LED燈帶
  5. DV1001

LED燈帶RGBW

DV1001

LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68

LED燈帶RGBW

DV1001

LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68

  • 紅色、緑色、藍色和白色LED燈可以經由單獨的連接激活
  • 極其堅固的全封裝設計,防護等級達IP 68
  • 彎式或直式安裝
  • 高光度的强大LED
  • ce
應用
應用 信號機條件
電氣數據
工作電壓 [V] 21.6...26.4 DC
額定電壓DC [V] 24; (按照SELV/PELV)
電流損耗 [mA] 400
顔色溫度 [K] 4000
光通量 [lm] 紅色: 101.2; 綠色: 188.8; 藍色: 37; 白色: 285.2
關於光通量的説明 [lm]
光通量指示值對應於1米LED燈帶
使用壽命 [h] 30000
輸入
數字輸入輸入電路 24 V PNP
工作條件
環境溫度 [°C] -20...45
允許最大的相對空氣濕度 [%] 90
海拔高度最大值 [m] 4000
外殼防護等級 IP 68
污染度 2
認證/測試
許可證 IEC 62471; IEC 62031
機械技術數據
重量 [g] 47.8
尺寸 [mm] 265 x 14.2 x 4.5
材質 TPU
顯示器/操作件
顯示
信號機條件 LED, multi-colour RGB
内置照明 LED, 白色
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接
電纜: 0.3 m
連接器: M12; 編碼: A
圖表