• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Antene sustava RFID za spajanje na jedinice za procjenu
  5. ANT815

RFID UHF antena

ANT815

DTRUHFE ADRWETTN04-

RFID UHF antena

ANT815

DTRUHFE ADRWETTN04-

  • Za pouzdanu identifikaciju identifikacijskih oznaka UHF u proizvodnji i logistici
  • Kompaktni dizajn za uporabu s identifikacijskim oznakama sustava RFID u bliskom polju
  • Raspon očitavanja s dipolnim identifikacijskim oznaka do 1 m
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • ce
  • ukca
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] 865...928
Spojevi antene 1; (TNC utičnica)
Pojačanje antene [dB] 866 MHz: -12; 915 MHz: -10
Impedanca [Ω] 50
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...55
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 443,5
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 126 x 37 x 156
Materijali kućište: plastika; TNC utičnica: mjed / PTFE
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.