• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori brzine
  4. Kompaktni monitori za praćenje brzine u opasnim područjima
  5. DI605A

Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DI605A

DGA4005-WRKG/IO/US/3D

Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DI605A

DGA4005-WRKG/IO/US/3D

  • Za primjene u opasnim područjima
  • Pouzdano beskontaktno praćenje brzine okretaja u odnosu na smanjenu brzinu okretaja
  • 2 u 1: senzori za brzinu i procjenu u istom kompaktnom kućištu
  • Jednostavno postavljanje sklopne točke pomoću tipke za potvrdu ili IO-Linka
  • Sa IO-Linkom za prijenos signala i dijagnostičkih podataka
  • ce
  • ukca
  • ex
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Razmak prekapčanja [mm] 5
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 76
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Primjena procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 15
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Tvorničke postavke
Električna izvedba: PNP
Izlazna funkcija: normalno otvoreno
Uklopna točka: 100 Imp/min
Izlaz OUT2: Izlaz impulsa
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Sklopni izlaz (OUT1)
Izlazni signal signal prekapčanja
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Izlaz impulsa / Sklopni izlaz (OUT2)
Izlazni signal impulsni signal; signal prekapčanja; (prigodno za parametrizaciju)
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] < 500
Izlaz impulsa vanjska procjena prigušnih impulsa
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 5
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [Imp/min] 1...32000
Područje regulacije [Imp/min] 3...24000
Princip mjerenja indukcijski
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr] 10
Histereza [% od Sp] 10...30
Preciznost ponavljanja IO-Link [%] 1; (završne vrijednosti mjernog raspona)
Temperaturni drift ± 10 %; (završne vrijednosti mjernog raspona)
Vremena reakcije
Startno premoštenje [s] 0...15; (Duljina koraka: 1 s; default: 10 s)
Maks. prigušna frekvencija [Imp/min] 60000
IO-Link
Startno premoštenje [s] 0...30; (Duljina koraka: 100 ms; default: 10 s)
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3,7
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
obradna vrijednost 32
stanje uređaja 4
informacije o binarnom prekapčanju 2
Funkcije IO-Linka (acikličke) brojač ciklusa koji se uključuje prekidačem; radni sati mjerača; unutarnja temperatura; posebna oznaka aplikacije
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1444
Uputa
Daljnje informacije potražite u datoteci IODD PDF u odjeljku „Preuzimanja”
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
EN55011 Razred B
Otpornost na vibraciju
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz)
50 frekventnih ciklusa, 1 oktava/minutu u 3 osi
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 Ea 100 g polusinus od 11 ms; po 3 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Neprekidna otpornost na udar
EN 60068-2-27 43 g 6 ms; po 4000 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Brze promjene temperature
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = <10 s 50 ciklusa
Test sa slanim raspršivačem
EN 60068-2-52 Kb razina ozbiljnosti 5 (4 testna ciklusa)
MTTF [godina] 471
Mehanički podaci
Težina [g] 78,9
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 76
Oznaka navoja M18 x 1
Materijali kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: PA; prozor LED: PEI; zaporne matice: nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Zakretni moment pritezanja [Nm] 35
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon 4 x LED, Zeleno
Sklopni izlaz 4x LED, Žuto
Poruka o pogrešci 4x LED, Crveno
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno