Sklopni mrežni dio 24 V DC
DN4234
PSU-3AC/24VDC-20A/-/IP67
Sklopni mrežni dio 24 V DC
DN4234
PSU-3AC/24VDC-20A/-/IP67
- Zaštita ožičenja osiguračima strujnog kruga koji se mogu konfigurirati
- Instalacija bez upravljačkog ormarića
- Dodatna dijagnostika mjerenjem kvalitete struje, napona i elektroenergetske mreže, kao i brojanjem radnih sati
- Energetski učinkovito stvaranje iznimno niskog napona bez gubitka napajanja
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | 400 / 480 |
---|---|
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 50...60 |
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] | 323...552 |
Izlazni napon DC [V] | 24...28 |
Zaštitna klasa | I |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 12 |
Tolerancija izlaznog napona [%] | 0,2 |
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu [A] | 20,8 |
Maks. izlazna struja pri maks. izlaznom naponu [A] | 17,8 |
Izlazna snaga (stalna) [W] | 500 |
Izlazna snaga (vršna) [W] | 1000 |
Čimbenik snage (nazivni napon od 400 V AC / 50 Hz) | 0,94 |
Čimbenik snage (nazivni napon od 480 V AC / 50 Hz) | 0,95 |
Broj izlaznih krugova | 4 |
Vršna struja za uključivanje (nazivni napon od 400 V AC / 60 Hz) [A] | 2,1 |
Vršna struja za uključivanje (nazivni napon od 480 V AC / 50 Hz) [A] | 2 |
Učinkovitost (nazivni napon od 400 V AC / 60 Hz) [%] | 94,2 |
Učinkovitost (nazivni napon od 480 V AC / 50 Hz) [%] | 94 |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 24 |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 24 |
Ulazna struja (nazivni napon od 400 V AC / 60 Hz) [A] | 1,1 |
Ulazna struja (nazivni napon od 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0,9 |
Izlazi
Kapacitet opterećenja, ukupni [mF] | 12,5 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95; (relativna vlažnost) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 5000 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Stupanj zaprljanja | 3 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1558,8 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 182 x 183 x 59 |
Materijali | kućište: legura aluminija; kućni poklopac: Računalo; Vijci: Čelik bruniran |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Napajanje napona
Poveznik: 1 x 7/8"; Zaključavanje: Mjed |
Električni priključak - izlazni napon
Poveznik: 2 x M12; kodiranje: L; Zaključavanje: Mjed |
dijagrami i grafikoni
Blok dijagram
|
|
---|
izlazne značajke
|
|
---|
karakteristična krivulja za stupanj učinkovitosti / gubitak snage
|
|
---|
karakteristična linija za podopterećenje
|
|
---|
karakteristična linija za vrijeme mrežnog međupohranjivanja
|
|
---|