• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Industrijska komunikacija
  3. Sustavi i senzori sučelja AS
  4. Glave za očitavanje / pisanje sustava RFID
  5. DTA201

Glava za očitavanje / pisanje sa sučeljem AS

DTA201

DTSLF MCROASUS01

Glava za očitavanje / pisanje sa sučeljem AS

DTA201

DTSLF MCROASUS01

  • Pouzdana identifikacija prijenosnika predmeta za obradu na prijenosnim sustavima
  • Beskontaktno očitavanje primopredajnika sustava RFID (identifikacijske oznake)
  • Kompaktno i jeftino: Antena i jedinica za procjenu u istom kućištu
  • Sa sučeljem AS-i
  • Za uporabu u proizvodnim linijama i kontroli protoka materijala
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Primjena
Primjena otkrivanje objekata na opremi za prijenos
Radijsko odobrenje za SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Singapur; Kina
Napomena o radijskom odobrenju
Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.
Električni podaci
Radni napon [V] 26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA] < 75
Zaštitna klasa III
Frekvencija rada [MHz] 0,125
Izlazi
Električna izvedba AS-i
Domet nadzora
Brzina kretanja [m/s] < 0,5
Prednja strana glave za očitavanje / očitavanje udaljenosti 150
Bočna strana glave za očitavanje / očitavanje udaljenosti 150
Napomena o glavi za očitavanje / očitavanje udaljenosti
vezano za :
Glava za očitavanje / pisanje DTA200
Glava za čitanje DTA201
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] 300
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] 300
Napomena o glavi za pisanje / očitavanje udaljenosti
vezano za :
Glava za očitavanje / pisanje DTA200
Glava za čitanje DTA201
Udaljenost do oznake ID [mm]
Čitanje : ≤ 55
statički
Sučelja
Komunikacijsko sučelje AS-i
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...80
Zaštita IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
EN 50295 1999-03
Otpornost na udarce
EN 60068-2-29 40 g 6 ms
EN 60068-2-27 50 g 11 ms
Otpornost na vibracije
EN 60068-2-6 20 g 10...55 Hz
MTTF [godina] 456
AS-i klasifikacija
Konfiguracija I/O AS-i [hex] 7
Identifikacijska šifra AS-i [hex] 3
Certifikat AS-i 87202
Mehanički podaci
Težina [g] 168,4
Kućište Kvadratno
Prednja strana senzora moguć odabir 5 položaja
Dimenzije [mm] 40 x 40 x 54
Materijali PA
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Radni napon 1 x LED, Zeleno
tag komunikacija 1 x LED, Žuto
greška u podatkovnoj komunikaciji sučelja AS-i 1 x LED, Crveno
Opaske
Opaske
Za razmak do drugih ID oznaka vidi odgovarajuću bilješku podataka (E803xx)
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12, rotirajuće, blokirajuće; kodiranje: A