Jedinica za procjenu UHF sustava RFID
DTE830
DTEUHFE_ABRWETUSTN04
Jedinica za procjenu UHF sustava RFID
DTE830
DTEUHFE_ABRWETUSTN04
Primjena
Radijsko odobrenje za | EU/RED; Indija | |
---|---|---|
Napomena o radijskom odobrenju |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 700 |
Frekvencija rada [MHz] | 865...868 (ETSI) |
Spojevi antene | 4; (TNC Reverse) |
Standard sustava RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Snaga prijenosa izračene snage (ERP) [mW] | 2000; (parametrizacija u koracima: 1 dB 50mW ... 2W) |
Impedanca [Ω] | 50 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4 |
---|
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 4 |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 500; (max.) |
Domet nadzora
Prag RSSI-a | može se prilagoditi putem softvera |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
---|
Protokol | EtherNet/IP |
---|---|
Način korištenja | Prijenos podataka |
Protokol | TCP/IP |
---|---|
Način korištenja | namještanje postavki; Prijenos podataka |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...55 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Radio odobrenje | EN 302 208 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 3354 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 300 x 300 x 71 |
Materijali | kućište: Aluminij; Zaštitni poklopac: plastika; TNC utičnica: mjed / PTFE; vezni utikač: mjed / plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Zvučni signal | zvučni signal |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Ethernet
LAN | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: X |
---|
Električni priključak - Napajanje napona
Power Supply | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - ulazi / izlazi
GPIO | Poveznik: 1 x M12 |
---|