• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Kompaktni uređaji sustava RFID sa sučeljem sabirnice na razini polja
  5. DTE901

kompaktni uređaj sustava RFID

DTE901

DTRUHFA HLRWPNUS04

kompaktni uređaj sustava RFID

DTE901

DTRUHFA HLRWPNUS04

  • fcc
  • cul
  • profinet
Primjena
Radijsko odobrenje za SAD; Kanada; Meksiko
Električni podaci
Radni napon [V] 19,2...28,8 DC
Potrošnja struje [mA] 500
Potrošnja energije [W] 8,6
Zaštitna klasa III
Frekvencija rada [MHz] 902...928
Standard sustava RFID EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Snaga prijenosa izračene snage (EIRP) [mW] 200; (maksimalno: 250 mW)
Izlazi
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 100; (max.)
Sučelja
Komunikacijsko sučelje Ethernet
Ethernet - PROFINET
Protokol PROFINET
Način korištenja Prijenos podataka
Ethernet - TCP/IP
Protokol TCP/IP
Tvorničke postavke
IP adresa: 192.168.0.79
subnet maska: 255.255.255.0
gateway IP adresa: 192.168.0.100
Način korištenja namještanje postavki; Prijenos podataka
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...55
Napomena o temperaturi okoline
s montažnom pločom i rashladnim elementom: -20...60 °C
Temperatura skladištenja [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
IEC 60028-2-27 40 g (6 ms) / kvrga
50 g (11 ms) / jednostruki udar
Otpornost na vibracije
EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
Mehanički podaci
Težina [g] 691,3
Dimenzije [mm] 113 x 118,6 x 50
Materijali kućište: Aluminij; PBT / PC; Plemeniti čelik
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Napajanje napona 1 x LED, Zeleno
LED prikaz 4 x LED, Žuto jačina signala ID oznaka
stanje 2 x LED, zeleno / crveno sučelje sabirnice polja
stanje 2 x LED, zeleno/žuto Ethernet
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - Ethernet
ETH1 / ETH2 Poveznik: 2 x M12; kodiranje: D
Električni priključak - Napajanje napona
PWR Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A