• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Sustavi za procjenu sa sučeljem polja sabirnice
  5. DTE930

Jedinica za procjenu UHF sustava RFID

DTE930

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

Jedinica za procjenu UHF sustava RFID

DTE930

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

  • fcc
  • cul
Primjena
Radijsko odobrenje za SAD; Kanada; Australija; Singapur; Malezija; Indonezija; Meksiko; Južnoafrička Republika
Električni podaci
Radni napon [V] 24 DC
Potrošnja struje [mA] 700
Frekvencija rada [MHz] 902...928 (FCC), 920...926 (ACMA), 920...923 (SDPPI ) max. 400 mW EIRP, 919...923 (SIRIM), 920...925 (IMDA), 915,3...920,9 (ICASA)
Spojevi antene 4; (TNC Reverse)
Standard sustava RFID EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Snaga prijenosa izračene snage (ERP) [mW] 2000; (parametrizacija u koracima: 1 dB 50mW ... 2W)
Impedanca [Ω] 50
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 4
Izlazi
Broj digitalnih izlaza 4
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 500; (max.)
Domet nadzora
Prag RSSI-a može se prilagoditi putem softvera
Sučelja
Komunikacijsko sučelje Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP
Protokol EtherNet/IP
Način korištenja Prijenos podataka
Ethernet - TCP/IP
Protokol TCP/IP
Način korištenja namještanje postavki; Prijenos podataka
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...55
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
Radio odobrenje FCC Part15
Odobrenje UL-a
Ta -20...60 °C
Enclosure type IP67
Napajanje napona SELV
Broj datoteke UL E347020
Mehanički podaci
Težina [g] 3417,8
Dimenzije [mm] 300 x 300 x 71
Materijali kućište: Aluminij; Zaštitni poklopac: plastika; TNC utičnica: mjed / PTFE; vezni utikač: mjed / plastika
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon 1 x LED, žuto / zeleno
4 x LED, višebojno programibilno
Zvučni signal zvučni signal
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - Ethernet
LAN Poveznik: 1 x M12; kodiranje: X
Električni priključak - Napajanje napona
Power Supply Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
Električni priključak - ulazi / izlazi
GPIO Poveznik: 1 x M12