• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. O-prsteni i brtve
  5. E30145

Brtva

E30145

SEAL RING FKM G1/4

Brtva

E30145

SEAL RING FKM G1/4

  • Za pouzdano brtvljenje rezervoara, spremnika i cijevi
  • Za uporabu u kombinaciji s procesnim senzorima
Primjena
Srednja temperatura [°C] -30...200
Mehanički podaci
Težina [g] 4
Unutarnji promjer [mm] 11,6
Vanjski promjer [mm] 16,5
Materijali FKM
Spajanje senzora G 1/4 vanjski navoj
Opaske
Količina pakiranja 10 kom.