• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. IO-Link
  3. Dodatna IO-Link oprema / spojne tehnologije
  4. IO-Link oprema
  5. E30446

Prilagodnik IO-Link Bluetooth

E30446

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

Prilagodnik IO-Link Bluetooth

E30446

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

  • Prijenos svih procesnih vrijednosti i događaja od senzora
  • aplikacija moneo blue poduzeća ifm je besplatna za operativne sustave iOS i Android
  • Opširna memorija povijesti
  • Razvidni za mastere IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • fcc
  • cul
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Radijsko odobrenje za SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Namibija; Brazil; Kina; Indija; Singapur; Meksiko; Južnoafrička Republika; Malezija; Vijetnam; Čile; Tajland; Tajvan; Južna Koreja; Indonezija
Napomena o radijskom odobrenju
Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Nazivni napon DC [V] 24
Potrošnja struje [mA] 30...830; (24 V DC, s punim opterećenjem)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra snimanje obradne vrijednosti
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link; Bluetooth
Bluetooth
Standard prijenosa BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1
Frekvencijski pojas 2,4 - 2,482 GHZ
Prijenosna snaga [mW] 10; (10 dBm)
Doseg typ. 20 m
IO-Link Device
Tip prijenosa COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.0; 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Potrebni tip glavnog konektora A
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...70
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 15 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
MTTF [godina] 285
Odobrenje UL-a
Broj datoteke UL E205959
Mehanički podaci
Težina [g] 88,5
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); mjed (2,0401); PA; PBT; FKM; Brtva: FKM;
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon 1 x LED, Zeleno
IO-Link 1 x LED, Žuto
Bluetooth 1 x LED, Plavo
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.